Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Elite™ Freestanding Glass Partition System
Elite™ Freestanding Glass Partition System
Elite™ Freestanding Glass Partition System
Elite™ Freestanding Glass Partition System
Elite™ Freestanding Glass Partition System
Elite™ Freestanding Glass Partition System

    Elite™ Freestanding Glass Partition System

    Google-Übersetzung,

    Das Elite™ freistehende Trennwandsystem bietet die größtmögliche Vielseitigkeit beim Erstellen und Anpassen von Räumen. In Kombination mit Edelstahlkomponenten und gehärteten Glasscheiben steht das System eigenständig. Die Notwendigkeit einer Kopfbefestigung ist in den meisten Anwendungen nicht erforderlich, es werden lediglich Einzelpunkt-Wand- und Bodenbefestigungen benötigt.

    Das System eignet sich für gehärtete, laminierte, eisenarme und LCD-Verglasungen und kann auch eine gerade, abgewinkelte oder gebogene Konfiguration haben. Es können LCD-, Pivot-, Schiebe- und Flügeltüren installiert werden. Die Beschläge können eine gebürstete Oberfläche, eine Standard-RAL-Farbe oder eine kundenspezifische RAL-Farbe haben.

    Spezifikation
      • Maximum Glazing Panel Width:60″
      • Maximum Glazing Panel Height:Full height up to 9′-0″ (higher can be achieved please contact)
      • Glazing Available: 1/2″, 9/16″, 5/8, 3/4″
      • Available Glazing Types: Clear Tempered, Low Iron, Laminated & LCD Privacy Glass
      • Standard Frame Finishes Available: Brushed Stainless, Standard RAL 9006 and Clear Anodized. Custom Color Powder Coating Available
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeravanti-elite-freestanding-glass-partition-system
    • ProduktfamiliePartition Systems
    • ProduktgruppeFreestanding
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-12-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_10_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFramed partition systems
    • Klassifizierung10 22 19
    • Format2014TitelDemountable Partitions
    • OmniClassNummer23-15 11 13
    • OmniClassTitelDemountable Partitions
    • CSIUniFormatIICodeC1010
    • CSIUniFormatIITitlePartitions
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit