Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Movare™ Movable Single Glazed Glass Partitions
Movare™ Movable Single Glazed Glass Partitions
Movare™ Movable Single Glazed Glass Partitions
Movare™ Movable Single Glazed Glass Partitions
Movare™ Movable Single Glazed Glass Partitions
Movare™ Movable Single Glazed Glass Partitions

    Movare™ Movable Single Glazed Glass Partitions

    Google-Übersetzung,

    Das Movare™ Movable Single Glazed Partition System ist perfekt für die Schaffung eines angenehmen temporären Raums. Zu den Merkmalen gehören: mehrere Parkpositionen, Endplatten können frei zugängliche Schwenktüren sein, Bodenschrauben verriegeln die Platten in Position und Wandplatten mit Federverschluss.

    Das Movare™ Movable Single Glazed Wall System ist die ideale Lösung, um auf effiziente Weise ansprechende temporäre Büro- und/oder Gewerbeflächen zu schaffen, indem es die Möglichkeit bietet, bei Bedarf große Bereiche zu öffnen oder einzuschließen. Dieses System ermöglicht mehrere Parkkonfigurationen, Endplatten mit freiem Schwenktürzugang, Bodenbolzen zum Verriegeln der Platten in Position und Wandplatten mit Federverschluss.

    Die maximale Paneelhöhe beträgt 12'-0 Zoll, die maximale Paneelbreite beträgt 36 Zoll (Paneele können je nach Technik größer sein). Spurkonfigurationen können Mittel- oder Endfaltung sein; mit Single-Point-, Twin-Point- oder Heavy-Duty-Rollenoptionen. Panel-Parkoptionen sind Single Point oder Twin Tracks (Offset). Zu den Verglasungsoptionen gehören: Tempered, Tempered Laminated. Zu den standardmäßigen Rahmenoberflächen gehören: Polyester-Pulverbeschichtung (RAL), gebürstete Oberfläche, Edelstahloberfläche und kundenspezifische Oberflächen sind ebenfalls erhältlich.

    Spezifikation
      • Glazing Panel Width:36″ – 9′ 3/4″ Custom on Request
      • Glazing Panel Height: Full height up to 12′-0″ Custom on Request
      • Glazing Available: 3/8″ & 1/2″
      • Available Glazing Types: Clear Tempered, Low Iron & Laminated
      • Standard Frame Finishes Available: Standard RAL 9006 and Clear Anodized. Custom Color Powder Coating Available
      • STC Rating: N/A
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeravanti-movare-movable-single-glazed-glass-partitions
    • ProduktfamiliePartition Systems
    • ProduktgruppeMovable Walls
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-12-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Falt- und Schiebewände
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_10_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFramed partition systems
    • Klassifizierung10 22 19
    • Format2014TitelDemountable Partitions
    • OmniClassNummer23-15 11 13
    • OmniClassTitelDemountable Partitions
    • CSIUniFormatIICodeC1010
    • CSIUniFormatIITitlePartitions
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit