Das Elevare™ Mullion High Wall System bietet eine flexible und modulare Trennung von Räumen mit einem zeitgemäßen Look. Sein Design ermöglicht die Bewegung/Neukonfiguration/Verlagerung der Verbindungselemente, ohne Löcher in die Haupttragstruktur zu bohren.
Das Elevare™-Pfosten-Hochwandsystem ist ein innovatives, zeitgemäß aussehendes, vollständig tragendes Trennwandsystem für den Innenbereich, das auf dem Konzept von Strukturfassaden mit der Verwendung von vertikalen Aluminiumpfosten basiert. Das System ist absolut vielseitig und eignet sich durch ein breites Spektrum an Kombinationsmöglichkeiten für unterschiedliche Anforderungen und Umgebungen. Glas, Polycarbonat und Holz sind alle kompatibel mit den Trägerkomponenten. Alle Perimeter sind an festen Wänden befestigt. Das Elevare™ Pfosten-Hochwandsystem eignet sich besonders für Büros, Einzelhandelsflächen und Messen.
Die maximale Paneelhöhe beträgt 30'-0 Zoll, die maximale Paneelbreite beträgt 48 Zoll (Paneele können je nach Technik größer sein). Konfigurationen können gerade, abgewinkelt oder gekrümmt sein. Es können LCD-, Pivot-, Schiebe- und Flügeltüren installiert werden. Die Standardausführung des Rahmens ist silber eloxiert.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |