Das rahmenlose doppelverglaste Trennwandsystem Solare™ Acoustic bietet die Transparenz von Glas, jedoch die akustische Bewertung einer massiven Wand und mit dem undurchsichtigen Lunar™ Smart Glass oder der integrierten Sichtschutzoption mit bedienbaren Jalousien. Mit einer STC-Wandbewertung von 47 und einer Türbewertung von bis zu 44 ist das System ideal für Innenbüros, Konferenzräume, Besprechungsräume und Atrien. Optionale feuerbeständige Baugruppen bieten eine Bewertung von bis zu 60 Minuten.
Die 2,5 x 10,2 cm große Aluminiumschiene nimmt gehärtete, laminierte, eisenarme und Lunar™ Smart Glass-Verglasungen auf und kann eine Standard- oder kundenspezifische RAL-Farbe haben. Die Bahn kann auch gerade oder gekrümmt ausgebildet sein. Dreh-, Schiebe- und Flügeltüren können eingebaut werden. Holz-, Stahl-, Aluminium- und Glastüren (einfach verglast und doppelt verglast) sind alle innerhalb des doppelt verglasten Systems kompatibel.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |