Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lunar™ LCD Privacy Smart Glass
Lunar™ LCD Privacy Smart Glass
Lunar™ LCD Privacy Smart Glass
Lunar™ LCD Privacy Smart Glass

    Lunar™ LCD Privacy Smart Glass

    Google-Übersetzung,

    Das Lunar™ Smart Glass Partition System verwendet die PDLC-Technologie (Polymer Dispersed Liquid Crystal), die es ermöglicht, transparentes Glas in einer Millisekunde in undurchsichtig zu verwandeln. Es ist in der Lage, stilvolle Glastrennwände mit der Möglichkeit der Privatsphäre einer traditionellen Wand bereitzustellen. Einige Merkmale umfassen: geringer Stromverbrauch, Sensorfunktionen, lineare oder gekrümmte Konfigurationsoptionen, optionale Farben und benutzerdefinierte Grafiken, Sonneneinstrahlung um bis zu 40 %, Einfach- und Doppelverglasung und vollständig zerlegbar. Das Lunar™ LCD Smart Glass Partition System kann in jedes unserer raumhohen oder freistehenden Glaswandsysteme integriert werden.

    Das System nimmt laminierte LCD-Verglasungen in Dicken von 5/16 Zoll bis 3/4 Zoll auf. Die maximale Panelgröße beträgt 41" x 144". Konfigurationen können gerade, abgewinkelt oder gekrümmt sein. Es können LCD-, Pivot-, Schiebe- und Flügeltüren installiert werden. Glastüren (einfach verglast und doppelt verglast) sind alle innerhalb des Systems kompatibel. Zu den standardmäßigen Rahmenoberflächen gehören: Polyester-Pulverbeschichtung (RAL), gebürstete Oberfläche, Edelstahloberfläche und kundenspezifische Oberflächen sind ebenfalls erhältlich.

    Spezifikation
      • Maximum Glazing Panel Width:60″
      • Maximum Glazing Panel Height:12′-0″
      • Glazing Available: 3/8″, 7/16″, 1/2″, 9/16″, 3/4″
      • Frame Finishes Available: Brushed Stainless Steel or Powder Coated Custom Colors
      • STC Rating: 39+ (Max)
      • Energy Data: 110Vac/60hz
      • Energy Consumption: ON (transparent): 4watts/sq meter; OFF (privacy): 0 watts
      • Haze Range: 2.9 +/- 0.5%
      • UV Block: Greater than 98%
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeravanti-lunar-lcd-privacy-smart-glass
    • ProduktfamiliePartition Systems
    • ProduktgruppeLCD Privacy Smart Glass
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-12-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_10_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFramed partition systems
    • Klassifizierung10 22 19
    • Format2014TitelDemountable Partitions
    • OmniClassNummer23-15 11 13
    • OmniClassTitelDemountable Partitions
    • CSIUniFormatIICodeC1010
    • CSIUniFormatIITitlePartitions
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit