Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hinged Framed Swing
Hinged Framed Swing
Hinged Framed Swing
Hinged Framed Swing

    Hinged Framed Swing

    Google-Übersetzung,

    Die schwenkbare Glaspendeltür ist vollständig anpassbar und kompatibel und fügt sich nahtlos in unsere einfach- und doppelverglaste rahmenlose Solare™-Trennwand, das stapelbare doppelverglaste Hochwandsystem Elevare™, das bewegliche doppelverglaste Movare™-System oder das modulare Wandtrennwandsystem Transverso Monoblock™ ein als solide traditionelle Wände. Freilauf und Selbsteinzug sind Optionen, die mit dieser vielseitigen Lösung angeboten werden. Kundenspezifische Montagen und kundenspezifische Ausführungen werden auch mit der Scharniertür aus Glas angeboten.

    Die Tür bietet Platz für gehärtete, laminierte, eisenarme und LCD-Verglasung und kann klar oder gemustert sein oder eine kundenspezifische Grafik haben. Die Scharniertür aus Glas passt in eine gerade oder gebogene Konfiguration und die einzige Begrenzung ihrer Höhe ist die Höhe der Trennwand. Ein Paar Schwenktüren ist auch eine Option für breitere Eingänge. Unsere Griffe, Scharniere, Zapfen und Schließer sind mit der Scharniertür aus Glas kompatibel. Zu den verfügbaren Rahmenoberflächen gehören unsere Standard-Polyester-Pulverbeschichtung (RAL-Farbauswahl), gebürstete Oberfläche und Edelstahl-Oberfläche. Kundenspezifische Ausführungen sind ebenfalls erhältlich.

    Spezifikation
      • Highlights: Standard Maximum Height 9'-6" Please Contact for Larger, ADA Compliant
      • Glazing Available: 3/8″, 1/2″, 9/16″, 3/4″
      • Available Glazing Types: Clear Tempered, Low Iron, Laminated & LCD Privacy Glass
      • Standard Frame Finishes Available: Standard RAL 9006 and Clear Anodized. Custom Color Powder Coating Available
      • Available Hardware: Free Swing & Self Closing Options, Locking Lever Handle, Standard Lever Handle, 4 1/2″ Hinges, Recessed Floor Closer, Overhead Closer
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeravanti-hinged-frame-swing
    • ProduktfamiliePivot & Hinged Doors
    • ProduktgruppeHinged Framed Swing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-12-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Innen- und Außentüren
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameWooden doors
    • UNSPSCCode30171504
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 14 00
    • Format2014TitelWood Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 15
    • OmniClassTitelWood Doors
    • CSIUniFormatIICodeC1020
    • CSIUniFormatIITitleInterior Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit