Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Transverso™ Monoblock Modular Partition System
Transverso™ Monoblock Modular Partition System
Transverso™ Monoblock Modular Partition System
Transverso™ Monoblock Modular Partition System
Transverso™ Monoblock Modular Partition System
Transverso™ Monoblock Modular Partition System
Transverso™ Monoblock Modular Partition System

    Transverso™ Monoblock Modular Partition System

    Google-Übersetzung,

    Das modulare Trennwandsystem Transverso™ Monoblock bietet vormontierte Einheiten, die sich schnell montieren lassen und es Ihnen ermöglichen, Ihren neu geschaffenen Raum in Rekordzeit zu nutzen. Die vormontierten Einheiten reduzieren die Arbeitskosten vor Ort sowie den Materialabfall. Das System ermöglicht die Verwendung von Gipskartonplatten ohne das Durcheinander von Fugenmassen und Schleifen. Es ermöglicht auch die Verwendung von Glas, Holz, Laminaten, Melaminbeschichtungen und Vinyl.

    Das System eignet sich für gehärtete, laminierte, eisenarme und LCD-Verglasungen und kann auch eine gerade, abgewinkelte oder gebogene Konfiguration haben. Es können LCD-, Pivot-, Schiebe- und Flügeltüren installiert werden. Holz- und Glastüren (einfach verglast und doppelt verglast) sind alle innerhalb des freistehenden Systems kompatibel. Die Beschläge können in Aluminiumausführung, in einer Standard-RAL-Farbe (Tiefschwarz, Silber, Grau oder Weiß) oder in einer kundenspezifischen RAL-Farbe sein.

    Spezifikation
      • Maximum Glazing Panel Width:60″
      • Maximum Glazing Panel Height:Full Height up to 16′-0″
      • Glazing Available: Double Glazed 1/4″ Clear tempered or Clear laminated
      • Available Glazing Types: Clear Tempered, Low Iron, Laminated & LCD Privacy Glass
      • Frame Finishes Available:Aluminum Stainless Steel, Polyester powder coated RAL Colors (Jet Black, Silver, Grey & White)
      • Panel Options: Glass, Gypsum Board, Wood Veneer, Laminates, Melamine Facings, & Vinyl
      • STC Rating: 45 (Glass Wall), 47 (Solid Wall)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeravanti-transverso-monoblock-modular-partition-system
    • ProduktfamiliePartition Systems
    • ProduktgruppeModular
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-12-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Falt- und Schiebewände
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_10_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFramed partition systems
    • Klassifizierung10 22 19
    • Format2014TitelDemountable Partitions
    • OmniClassNummer23-15 11 13
    • OmniClassTitelDemountable Partitions
    • CSIUniFormatIICodeC1010
    • CSIUniFormatIITitlePartitions
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit