Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

AXOR Starck Einhebel-Küchenmischer 270 mit Ausziehbrause 10821001

Unique ref.: 10821001
Marke: AXOR
Produkt Familie: AXOR Starck
Produkt Gruppe: Kitchen mixers
Breite (mm): 137
Höhe (mm): 448
Tiefe (mm): 266
Publishing Datum: 2018-01-15
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (9)
AXOR Starck Einhebel-Küchenmischer 270 mit Ausziehbrause

· Schwenkbereich 150°
· mit Teleskopfunktion (330 - 500 mm)
· Griff rechts oder links positionierbar
· Laminar- und Brausestrahl
· Strahlartenanzahl: 2 Strahlarten
· Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung durch Tastendruck
· MagFit magnetische Brausehalterung
· Quick-Connect Brauseschlauch
· Durchflussmenge 6.7 l/min
· Joystick-Keramikmischsystem
· Anschlussart: G ⅜ Compression
· Rückflussverhinderer integriert
· für Durchlauferhitzer geeignet


Material 1: Chrome
Material 2:
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany
Gewicht (kg): 3.445

BIMobject Kategorie: Küche - Wasserhahn und Mischbatterie
IFC Klassifikation: Sanitary Terminal
UNSPSC Name: Sanitary ware
UNSPSC Code: 301815
Uniclass 1.4 Code: L725111
Uniclass 1.4 Beschreibung: Mixer taps
Uniclass 2.0 Code: PR-31-75
Uniclass 2.0 Beschreibung: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 Beschreibung: Sink taps
NBS Reference Code: 31-75
NBS Reference Beschreibung: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 30 13.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Kitchen Appliances
OmniClass-Nummer: 23-31 11 00
OmniClass-Bezeichnung: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
Dieses Produkt ist verfügbar in:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject®