Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR Montreux Single lever kitchen mixer 180 with pull-out spray 16581800
AXOR Montreux Single lever kitchen mixer 180 with pull-out spray 16581800
    AXOR

    AXOR Montreux Single lever kitchen mixer 180 with pull-out spray 16581800

    Google-Übersetzung,
    AXOR Montreux Einhebel-Küchenmischer 180 mit ausziehbarer Brause
    Spezifikation
    • · ComfortZone 180 · swivel range 110° / 150° · normal and spray jet · lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter · MagFit magnetic shower support · quick connect shower hose · connection dimension: DN15 · flow rate 9.5 l/min · ceramic cartridge · connection type: G ⅜ connections · integrated non-return valve · suitable for continuous flow water heaters
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer16581800
    • ProduktfamilieAXOR Montreux
    • ProduktgruppeKitchen mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-03-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)396
    • Breite (mm)143
    • Tiefe (mm)265
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)3.35
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • Klassifizierung01 52 19
    • Format2014TitelSanitary Facilities
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit