AXOR ShowerSolutions Overhead shower 350 1jet with ceiling connection 26035820
AXOR

AXOR ShowerSolutions Overhead shower 350 1jet with ceiling connection 26035820

Google-Übersetzung,
AXOR ShowerSolutions Kopfbrause 350 1jet mit Deckenanschluss
Spezifikation
  • · shower head size: 350 mm · overhead shower angle adjustable · spray type: PowderRain · maximum flow rate at 0.3 MPa: 26 l/min · flow rate PowderRain (at 3 bar): 26 l/min · fully chrome-plated spray disc · material spray disc: metal · overhead shower for cleaning removable · brass ceilling connector · ceiling connection length: 100 mm · installation: ceiling · connection thread G ½ · connection dimension: DN15
Technische Spezifikation
  • Referenznummer26035820
  • ProduktfamilieAXOR ShowerSolutions
  • ProduktgruppeOverhead showers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-08
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)91
  • Breite (mm)355
  • Tiefe (mm)567
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)8.23