Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SERENITY 12 BK hanging lamp
SERENITY 12 BK hanging lamp
SERENITY 12 BK hanging lamp
SERENITY 12 BK hanging lamp

    SERENITY 12 BK hanging lamp

    Google-Übersetzung,
    Lernen Sie die Hängeleuchte SERENITY 12 BK kennen: eine elegante Pendelleuchte, die über einer Kücheninsel zuverlässiges Licht spendet. Sie ist aus Aluminium gefertigt und mit einer mattschwarzen Oberfläche versehen, die für eine klare, minimalistische Silhouette sorgt. Die Beleuchtung erfolgt über ein integriertes LED-Modul mit 84 W, 3000 K und 230 V. Praktische Details: Schutzart IP20, verstellbare Position, 12 Lichtpunkte und ca. 67 cm breit × 303 cm hoch. Setzen Sie sie einzeln als gezielten Akzent oder kombinieren Sie sie mit mehreren Leuchten für ein harmonisches Lichtkonzept. Produktcode: AZ6534.
    Spezifikation
    • Materials and colors

      Accent color: White

      Dominant color: Black

      Accent Material: Glass

      Dominant material: Aluminum

      Accent Finish: Matte

      Leading Finish: Matte

      Ceiling base color: Black

      Lampshade color: White

      Basic information

      Type: Hanging lamp

      Light source type: integrated LED

      Energy class: G

      Protection class: IP20

      Maximum power: 84W

      Dimensions

      Ceiling base height [cm]: 4.5

      Lampshade width [cm]: 12

      Lampshade height [cm]: 7

      Product width [cm]: 67

      Product height [cm]: 303

      Ceiling base width [cm]: 60

      Specification

      Azzardo Smart App: No

      Bluetooth Gateway: No

      CCT: No

      Motion sensor: No

      Number of light sources: 12

      Voltage: 230V

      BT Control Panel: No

      RGB: No

      Dimming: No

      Remote control: No

      Color temperature [K]: 3000

      Class of resistance to shock: 1

      Adjustment: Yes

      Packaging

      Gross weight [kg]: 9.6

      Net weight [kg]: 7.2

      Box width 1 [cm]: 74

      Box height 1 [cm]: 24

      Box depth 1 [cm]: 69

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAZ6534
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Kronleuchter
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit