Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAGLE WALL BEIGE wall lamp

EAGLE WALL BEIGE wall lamp

Google-Übersetzung,
Die Wandleuchte EAGLE WALL BEIGE von AZzardo verleiht Ihrem Interieur klare, moderne Linien. Die beigefarbene Oberfläche harmoniert perfekt mit zeitgenössischen Farbpaletten und natürlichen Materialien. Ideal für Schlaf- oder Essbereich, verleiht sie dem Raum Tiefe und Charakter, ohne ihn dabei zu überladen oder aufdringlich wirken zu lassen. Verwenden Sie energiesparende LED-Leuchtmittel, um die Betriebskosten zu senken, und wählen Sie die Farbtemperatur der Glühbirne, die am besten zur gewünschten Atmosphäre passt. Für eine präzise Steuerung kombinieren Sie eine dimmbare Glühbirne mit einem kompatiblen Dimmer (sofern verfügbar), um die Helligkeit von Arbeitslicht bis hin zu gemütlicher Abendbeleuchtung feinabzustimmen.
Spezifikation
  • Dimensions Product length [cm]: 31 Product height [cm]: 26 Product width [cm]: 5 Materials and colors Accent color: Black Dominant color: Beige Accent Material: Aluminum Dominant material: Felt Accent Finish: Matte Leading Finish: Matte Basic information Type: Wall lamp Energy class: G Protection class: IP20 Maximum power: 6W Light source type: integrated LED Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: No Motion sensor: No Beam angle: 23° Class of resistance to shock: 2 Number of light sources: 1 Voltage: 230V RGB: No Dimming: No Remote control: No Lumens [lm]: 18 Adjustment: No Color temperature [K]: 2985 Packaging Gross weight [kg]: 0.6 Net weight [kg]: 0.4 Box width 1 [cm]: 31.5 Box height 1 [cm]: 7.5 Box depth 1 [cm]: 30
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAZ6577
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-31
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit