Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SATURN 72 WALL 3000K wall lamp

SATURN 72 WALL 3000K wall lamp

Google-Übersetzung,
Die Wandleuchte SATURN 72 WALL 3000K von AZzardo besticht durch ihr zeitloses und vielseitiges Design. Mit ihren ausgewogenen Proportionen und klaren Details fügt sie sich mühelos in moderne Räume ein. Ideal für Treppenhaus oder Essbereich, verleiht sie dem Raum Tiefe und Charakter, ohne ihn dabei zu überladen. Nutzen Sie energiesparende LED-Leuchtmittel, um die Betriebskosten zu senken, und wählen Sie die Farbtemperatur, die am besten zur gewünschten Atmosphäre passt. Für eine präzise Steuerung kombinieren Sie eine dimmbare Lampe mit einem kompatiblen Dimmer (sofern verfügbar), um die Helligkeit von Arbeitslicht bis hin zu gemütlicher Abendbeleuchtung feinabzustimmen.
Spezifikation
  • Dimensions Product length [cm]: 14.5 Product height [cm]: 70 Wall base length [cm]: 4 Product width [cm]: 62 Lampshade length [cm]: 2x 2 / 11 Wall base width [cm]: 10.5 Lampshade width [cm]: 2x 1.5 / 4.5 [42] Wall base height [cm]: 50 Lampshade height [cm]: 70 [62] Materials and colors Accent color: Black Dominant color: Brown Accent Material: Silicone Aluminum Accent Finish: Matte Leading Finish: Stone Wall base color: Black Dominant material: Stone Lampshade color: Brown Basic information Type: Wall lamp Energy class: G Protection class: IP20 Maximum power: 29W Light source type: integrated LED Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: No CRI [Ra]: ≥ 90 Motion sensor: No Beam angle: 137° Class of resistance to shock: 1 Number of light sources: 2 Voltage: 230V BT Control Panel: No RGB: No Dimming: No Remote control: No Color temperature [K]: 3000 Lumens [lm]: 276 Adjustment: No Packaging Gross weight [kg]: 6.6 Net weight [kg]: 4.4 Box width 1 [cm]: 82 Box height 1 [cm]: 21 Box depth 1 [cm]: 70.5
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAZ6663
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-31
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit