Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MORTEN WALL 3000K WH wall lamp

MORTEN WALL 3000K WH wall lamp

Google-Übersetzung,
Die Wandleuchte MORTEN WALL 3000K WH ist eine moderne Wandleuchte, die Kunstwerke und Texturen mit einem raffinierten, architektonischen Look gekonnt in Szene setzt. Sie ist aus Aluminium gefertigt und mit einer mattweißen Oberfläche versehen, die für eine klare, minimalistische Silhouette sorgt. Die Beleuchtung erfolgt über ein integriertes LED-Modul mit 10 W, 3000 K und 230 V. Praktische Details: Schutzart IP54, 1 Lichtpunkt, ca. 13,5 cm breit × 20 cm hoch. Ideal für private und gewerbliche Projekte, bei denen Stil und Effizienz gleichermaßen gefragt sind. Produktcode: AZ6639.
Spezifikation
  • Dimensions Wall base length [cm]: 3 Product length [cm]: 7 Wall base width [cm]: 8.5 Lampshade width [cm]: 13.5 Wall base height [cm]: 9 Lampshade height [cm]: 20 Product height [cm]: 20 Lampshade length [cm]: 4 Product width [cm]: 13.5 Materials and colors Wall base color: White Dominant color: White Accent material: PVC Dominant material: Aluminum Leading Finish: Matte Lampshade color: White Basic information Type: Wall lamp Energy class: G Protection class: IP54 Maximum power: 10W Light source type: integrated LED Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: No Motion sensor: No Class of resistance to shock: 1 Number of light sources: 1 Voltage: 230V BT Control Panel: No RGB: No Dimming: No Remote control: No Color temperature [K]: 3000 Adjustment: No Packaging Gross weight [kg]: 0.8 Net weight [kg]: 0.6 Box width 1 [cm]: 22.5 Box height 1 [cm]: 16 Box depth 1 [cm]: 8.5
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAZ6639
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-02-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inChina
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit