Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Profil de bardage architectural TRINEO VESUVIO
Profil de bardage architectural TRINEO VESUVIO

    Profil de bardage architectural TRINEO VESUVIO

    Google-Übersetzung,
    Das gerippte Paneel TRINEO VESUVIO verleiht der Fassade eine skulpturale und einzigartige Präsenz, geprägt von markanten Kontrasten, die den Baukörpern Charakter verleihen. Inspiriert vom Vesuv, dem italienischen Vulkan mit seinen gewaltigen Hängen und zwei markanten Gipfeln, übersetzt dieses gerippte Paneel dessen ikonische Silhouette in ein grafisches Wechselspiel von Rippen und vermittelt so die Balance zwischen roher Kraft und strukturierter Geometrie.
    Spezifikation
    • Epaisseur nominale standard : 0,75 mm

      Revêtements standards :

      Polyester 35 µm

      Polyester 45 µm

      Polyuréthane 50 µm

      Longueur : de 0,60 à 8,00 m

      Sens de pose : vertical (pose horizontale sur consultation)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTRINEO-VESUVIO
    • ProduktfamilieFacade
    • ProduktgruppeArchitectural cladding profile
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-11
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)900
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)7.98
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit