Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Zénith Flou Wall Unit 2L
Zénith Flou Wall Unit 2L
Zénith Flou Wall Unit 2L
Zénith Flou Wall Unit 2L
Zénith Flou Wall Unit 2L
Zénith Flou Wall Unit 2L
    Baccarat

    Zénith Flou Wall Unit 2L

    Google-Übersetzung,

    Mit Philippe Starck werden alle Träume wahr. Mit ihren rosafarbenen, nebelfarbenen und satinierten Elementen schafft die neue Wandleuchte Zénith Flou eine wahre optische Täuschung zwischen Mysterium und Poesie. Der von Philippe Starck entworfene Zénith Flou, der 2008 zum ersten Mal im Maison Baccarat in Moskau präsentiert wurde, interpretiert den Kronleuchter Zénith mit Fantasie neu. Der Designerstar interpretiert die Lichtikone romantisch und modern. Die Kombination von Farben erzeugt einen Eindruck von schwindelerregender Unschärfe. Die Wandleuchte Flou passt ideal zum Kronleuchter und kleidet den Raum mit fesselnden Reflexionen.

    Spezifikation

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerzenith-flou-wall-unit-2l
    • ProduktfamilieWall light
    • ProduktgruppeZénith Flou Wall Unit 2L
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)362
    • Breite (mm)423
    • Tiefe (mm)312
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)4.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLampe
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures