Die Wandleuchte „Cap Double Sconce 6" ist eine Doppelkugelleuchte im klassischen Mid-Century-Stil, gefertigt aus massivem Messing mit mundgeblasenen Glaskugeln. Jede Kugel hat einen Durchmesser von 15 cm, und die beiden Kugeln sitzen auf einer runden 13 cm großen Wandhalterung. Die Gesamthöhe beträgt 46 cm, der Wandabstand 19 cm. Die Leuchte ist in Messing, Nickel oder Schwarz erhältlich und wiegt 1,4 kg.
Die Wandleuchte verfügt über zwei E26-Fassungen mit mittlerer Sockelgröße, die jeweils für maximal neun Watt ausgelegt sind, und ist für LED- oder Glühlampen geeignet (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten). Sie wird mit 120 Volt betrieben, fest verkabelt und ist mit dimmbaren Leuchtmitteln an einem kompatiblen Wanddimmer dimmbar. Sie ist UL-gelistet für Feuchträume in den USA und Kanada. Die Leuchte kann horizontal oder vertikal montiert werden und eignet sich daher ideal zur Beleuchtung eines Waschtisches, eines Nachttisches oder eines Hotelkorridors bzw. einer Lobby. Sie ist sowohl für private als auch für gewerbliche Räume bestens geeignet. Die Leuchte ist außerdem in 14 Farben als „Color Cap Double Sconce 6"“ und mit einer einzelnen Kugel als „Cap Sconce 6" erhältlich.