Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Smoke curtain BACHSMOKE DA
Smoke curtain BACHSMOKE DA
Smoke curtain BACHSMOKE DA

    Smoke curtain BACHSMOKE DA

    Google-Übersetzung,

    BACHSMOKE DA ist ein automatischer Rauchvorhang, der im Brandfall die Rauchbewegung mit der Klassifizierung D180 begrenzt und kontrolliert.

    Der Vorhang besteht aus: Glasfasergewebe mit Polyurethanbeschichtung auf beiden Seiten, mit hochfestem Kevlardraht vernäht und an einer Stahlrolle mit 78 mm Durchmesser befestigt; Auflaufkasten aus verzinktem Stahl und Bodenleiste aus Aluminiumprofil.

    Das gesamte System wird von einem 24-V-Gleichstrom-Rohrmotor angetrieben und von einer elektronischen Platine, dem CRM (Control and Regulation for Motor) von BACH, mit einem speziellen Gravitations-Fail-Safe-System gesteuert.

    Das Bedienfeld für automatische Vorhänge (CBM) mit einer Nenneingangsspannung von 115 VAC oder 220 VAC und einer Ausgangsspannung von 24 VDC. Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV-System) mit einer Autonomie von bis zu 6 Stunden ist in allen Bedienfeldern vorhanden.

    Getestet und zugelassen nach der europäischen Norm UNE EN 12101-1 und mit CE-Kennzeichnung.

    Spezifikation
    • FABRIC: Fiberglass fabric resists up to 600ºC. Polyurethane coating on both sides. Seams of high resistance Kevlar wire. HEADBOX: Galvanized Steel. Different possibilities to adapt to different architectural spaces and maintenance requirements. Dimensions depending on width and height of the curtain. ROLLER: Galvanized Steel. Diameter 78mm. BOTTOM BAR: Aluminum profile, RAL 9003. ELECTRIC MOTOR: BACH tubular motor 24Vdcc. CRM MOTOR REGULATION BOX: Polyester IP56. Dimensions: 120x160x75mm. CBM CONTROL PANEL: Receives the signal alarm from Fire Management System and controls the movement of curtains. Visual and acoustic alert system; Dimensions: 300x230x140mm to 400x400x210mm; Output: 24Vcc; Battery rechargeable (up to 6h autonomy). OPTIONAL EXTRAS: RAL coating; Stainless steel elements; Headbox customized set-up for specific architectural or special operational requirements; False ceiling acessories; Special designs of CBM control panel; Escape button; Emergency button; Other solutions on demand.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBACH-BACHSMOKE-DA
    • ProduktfamilieFire & Smoke Curtains
    • ProduktgruppeSmoke Curtain
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)10000
    • Tiefe (mm)180
    Verwandt
    • HauptmaterialFiberglass
    • Sekundär MaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    • Nettogewicht (kg)30
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen