Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Smoke curtain BACHSMOKE FIX GLASS
Smoke curtain BACHSMOKE FIX GLASS
Smoke curtain BACHSMOKE FIX GLASS

    Smoke curtain BACHSMOKE FIX GLASS

    Google-Übersetzung,

    BACHSMOKE FIX GLASS ist ein statischer Glasrauchvorhang, der im Brandfall die Rauchbewegung mit der Klassifizierung DH30 begrenzt und kontrolliert.

    Der Rauchvorhang begrenzt den Raum des Gebäudes entsprechend den festgelegten Bereichen, um zu verhindern, dass sich der Rauch in andere Bereiche ausbreitet.

    BACHSMOKE FIX GLASS ist ein System, das sich für öffentliche Bereiche eignet, in denen ästhetische Kriterien gefragt sind.

    Getestet und zugelassen nach der europäischen Norm UNE EN 12101-1 und mit CE-Kennzeichnung.

    Spezifikation
    • GLASS CHARACTERISTICS: 6mm Thickness; +- 0.2mm Width and height tolerance; 1(C)1 Classification Impact resistence (EN 12600); 15 kg/m2 Specific weight; 89% Light transmission.

      OPTIONAL EXTRAS: Special shape cutting; Stainless steel fixings; Other requirements and customized solutions on demand.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBACH-BACHSMOKE-FIX-GLASS
    • ProduktfamilieFire & Smoke Curtains
    • ProduktgruppeSmoke Curtain
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1100
    • Tiefe (mm)40
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    • Nettogewicht (kg)15
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit