Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fire curtain BACHFIRE
Fire curtain BACHFIRE
Fire curtain BACHFIRE

    Fire curtain BACHFIRE

    Google-Übersetzung,

    BACHFIRE ist ein automatischer Brandschutzvorhang, der im Brandfall das Feuer begrenzt und kontrolliert, mit der Klassifizierung E120.

    Der Vorhang besteht aus: Glasfasergewebe mit Polyurethanbeschichtung auf beiden Seiten, mit verstärktem Stahldraht gesäumt und an einer Stahlrolle mit 78 mm Durchmesser befestigt; verzinkte Stahlelemente als Auflaufkasten, Seitenführungen und Bodenleiste.

    Das gesamte System wird von einem 24-V-Gleichstrom-Rohrmotor angetrieben und von einer elektronischen Platine, dem CRM (Control and Regulation for Motor) von BACH, mit einem speziellen Gravitations-Fail-Safe-System gesteuert.

    Das Bedienfeld für automatische Vorhänge (CBM) mit einer Nenneingangsspannung von 115 VAC oder 220 VAC und einer Ausgangsspannung von 24 VDC. Eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV-System) mit einer Autonomie von bis zu 6 Stunden ist in allen Zentralen vorhanden.

    Geprüft und zugelassen nach den europäischen Normen UNE EN 1634-1, UNE EN 1363-1 und EN 16034 mit CE-Zertifizierung.

    Spezifikation
    • FABRIC: Fiberglass fabric resists up to 1100ºC. Polyurethane coating on both sides. Seams of reinforced stainless steel wires, coating of Kevlar.

      HEADBOX: Galvanized Steel. Different possibilities to adapt to different architectural spaces and maintenance requirements. Dimensions depending on width and height of the curtain.

      SIDE GUIDES: Galvanized Steel. Dimensions depending on width and height of the curtain.

      ROLLER: Galvanized Steel. Diameter 78mm.

      BOTTOM BAR: Galvanized Steel.

      ELECTRIC MOTOR: BACH tubular motor 24Vdcc.

      CRM MOTOR REGULATION BOX: Polyester IP56. Dimensions: 120x160x75mm.

      CBM CONTROL PANEL: Receives the signal alarm from Fire Management System and controls the movement of curtains. Visual and acoustic alert system. Visual and acoustic alert system; Dimensions: 300x230x140mm to 400x400x210mm; Battery rechargeable (up to 6h autonomy).

      OPTIONAL EXTRAS: RAL coating; Stainless steel elements; Headbox customized set-up for specific architectural or special operational requirements; Aluminum RAL 9003 bottom bar; False ceiling acessories; Special designs of CBM control panel; Escape button; Emergency button; Other solutions on demand.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBACH-BACHFIRE
    • ProduktfamilieFire & Smoke Curtains
    • ProduktgruppeFire Curtain
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)12000
    • Tiefe (mm)180
    Verwandt
    • HauptmaterialFiberglass
    • Sekundär MaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    • Nettogewicht (kg)30
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit