Überblick
Die Hupen und LED-Stroboskope der Genesis LED GC-Serie zeichnen sich durch ein schlankes, flaches Design und eine energieeffiziente Technologie aus, die die Installation und den Betrieb durch Reduzierung des Overheads kostengünstiger macht. Hochleistungs-LEDs benötigen weniger Netzteile, Notstrom und Batterien. Diese neuen Geräte wurden im Hinblick auf Energieeffizienz und Lebenssicherheit entwickelt.
Die Genesis LED GC-Serie verwendet hocheffiziente Optiken in Kombination mit patentierter Elektronik, um ein hochgradig kontrolliertes und effizient fokussiertes Lichtverteilungsmuster im Austausch für einen geringeren Strombedarf zu liefern. Blitze verfügen über eine vor Ort wählbare Lichtleistung von 15, 30, 75 oder 115 cd.
Im Vergleich zu Blitzgeräten vom Xenon-Typ benötigen die Geräte der Genesis LED GC-Serie weniger Netzteile und oft einen kleineren Kabelquerschnitt, was die Anforderungen an Kabelkanäle verringert. Sie sind auch abwärtskompatibel mit älteren Blitzen, sodass Sie nicht alle Ihre vorhandenen Geräte ersetzen müssen, um auf die neue LED-Technologie aufzurüsten. Tatsächlich können GC-Blitze auf demselben Schaltkreis gemischt und im gleichen Sichtfeld wie Xenon-basierte Blitze verwendet werden. Dies macht die Genesis LED GC-Serie ideal für Neuinstallationen und Nachrüstungen gleichermaßen.
Vor Ort konfigurierbare Tonausgabepegel bieten die Flexibilität, die moderne Lebenssicherheitsprojekte erfordern, während das Genesis-LED-Steuerungsprotokoll mehrere Blitze auf kompatiblen NAC-Schaltkreisen synchronisiert hält, um die Anforderungen von NFPA 72 zu erfüllen.
Wartungsfreundlichkeit ist ein weiterer Bereich, in dem die Appliances der GC-Serie glänzen. Die universelle raumseitige Verdrahtungsplatte ermöglicht die Vorinstallation und elektrische Verdrahtung sowie die Durchgangsprüfung mit der mitgelieferten Diagnoseprüfleiste. Die Geräte der GC-Serie können dann einfach eingerastet werden, mit der Gewissheit, dass die Verdrahtung korrekt ist. Die innovativen Under-Cover-Diagnosetestpunkte bieten einen einfachen Zugang zum Testen der Geräteschaltkreise im montierten Zustand.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |