Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fire curtain BACHFIRE Z
Fire curtain BACHFIRE Z
Fire curtain BACHFIRE Z

    Fire curtain BACHFIRE Z

    Google-Übersetzung,

    BACHFIRE Z ist ein automatischer Brandschutzvorhang, der im Brandfall das Feuer begrenzt und kontrolliert, mit der Klassifizierung E120. Dieses System kann an offene oder geschlossene unregelmäßige geometrische Umfänge angepasst werden, um vertikale Balken zu vermeiden.

    Der Vorhang besteht aus: Glasfasergewebe mit Polyurethanbeschichtung auf beiden Seiten, mit verstärktem Stahldraht gesäumt und an einer 2 mm Platte im Stoffauflauf und an der unteren Stange befestigt; verzinkte Stahlelemente als Auflaufkasten, Seitenführungen und Bodenleiste.

    Das gesamte System wird von mindestens einem 230-V-Rohrmotor mit speziellem Schwerkraft-Fail-Safe-System angetrieben.

    Das Bedienfeld für automatische Vorhänge (CBM) hat eine Nenneingangsspannung von 115 Vac/220 Vac und eine Ausgangsspannung von 230 V/24 V. Eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV-System) mit einer Autonomie von bis zu 6 Stunden ist in allen Zentralen vorhanden.

    Getestet und zugelassen nach den europäischen Normen UNE EN 1634-1 und UNE EN 1363-1.

    Spezifikation
    • FABRIC: Fiberglass fabric resists up to 1100ºC. Polyurethane coating on both sides. Seams of reinforced stainless steel wires, coating of Kevlar.

      HEADBOX: Galvanized Steel. Different possibilities to adapt to different architectural spaces and maintenance requirements. Dimensions depending on width and height of the curtain.

      SIDE GUIDES: Galvanized Steel. Dimensions depending on width and height of the curtain.

      ROLLER: Galvanized Steel. Diameter 42mm with chain connected to an external motor.

      BOTTOM BAR: Galvanized Steel.

      ELECTRIC MOTOR: Motor 230V/ brake 24V.

      CBM CONTROL PANEL: Receives the signal alarm from Fire Management System and controls the movement of curtains. Visual and acoustic alert system. Visual and acoustic alert system; Dimensions: 400x500x200mm; Output: 24Vcc/230V; Battery rechargeable (up to 6h autonomy).

      OPTIONAL EXTRAS: RAL coating; Stainless steel elements; Headbox customized set-up for specific architectural or special operational requirements; Special designs of CBM control panel; Emergency button; Other solutions on demand.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBACH-BACHFIRE-Z
    • ProduktfamilieFire & Smoke Curtains
    • ProduktgruppeFire Curtain
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)12000
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialFiberglass
    • Sekundär MaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    • Nettogewicht (kg)30
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit