Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Smoke curtain BACHSMOKE FIX
Smoke curtain BACHSMOKE FIX
Smoke curtain BACHSMOKE FIX

    Smoke curtain BACHSMOKE FIX

    Google-Übersetzung,

    BACHSMOKE FIX ist ein statischer Rauchvorhang, der im Brandfall die Rauchbewegung begrenzt und kontrolliert, mit der Klassifizierung D180.

    Der Rauchvorhang begrenzt den Raum des Gebäudes entsprechend den festgelegten Bereichen, um zu verhindern, dass sich der Rauch in andere Bereiche ausbreitet.

    BACHSMOKE FIX ist ein Vorhang, der für Industriegebäude oder Gebäude geeignet ist, in denen das Heben und Senken der Vorhänge kein Hauptmerkmal ist oder wo die Ästhetik nicht von grundlegender Bedeutung ist.

    Getestet und zugelassen nach der europäischen Norm UNE EN 12101-1 und mit CE-Kennzeichnung.

    Spezifikation
    • FABRIC: Fiberglass fabric resists up to 600ºC. Polyurethane coating on both sides. Seams of high resistance Kevlar wire.

      OPTIONAL EXTRAS: Standard color is grey but as optional in white and black; Supply of accessories for fixing as steel angle rod and screws; Other requirements and customized solutions on demand.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBACH-BACHSMOKE-FIX
    • ProduktfamilieFire & Smoke Curtains
    • ProduktgruppeSmoke Curtain
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)20000
    • Tiefe (mm)40
    Verwandt
    • HauptmaterialFiberglass
    • Sekundär MaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    • Nettogewicht (kg)0.45
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit