Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fire curtain MEGAFIRE EI60
Fire curtain MEGAFIRE EI60
Fire curtain MEGAFIRE EI60
Fire curtain MEGAFIRE EI60

    Fire curtain MEGAFIRE EI60

    Google-Übersetzung,

    MEGAFIRE ist ein automatischer Feuervorhang, der im Brandfall das Feuer begrenzt und kontrolliert und den Klassifizierungen EI130 und EI160 entspricht.

    Der Vorhang besteht aus Glasfasergewebe mit aufschäumender Beschichtung, das mit Stahldraht verstärkt und an einer Stahlwalze mit 89 mm Durchmesser befestigt ist. Der Fallkasten und die Seitenführungen sind aus verzinktem Stahl gefertigt.

    Das gesamte System wird von einem 230-V-Rohrmotor mit speziellem Schwerkraft-Ausfallsicherungssystem angetrieben.

    Das Bedienfeld für automatische Vorhänge (CBM) mit einer Nenneingangsspannung von 115 V oder 220 V und einer Ausgangsspannung von 230 V.

    In allen Schaltschränken ist eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV-System) vorhanden.

    Geprüft nach EN 1634-1 und klassifiziert nach EN 13501-2,

    CE-Kennzeichnung gemäß EN 16034-Norm.

    Spezifikation
    • FABRIC: The curtain is composed by one compact fabric made out of three layers. One outer layer with graphite coating plus intumescent "BACH MF-4”, one intermediate layer in needlemat "BACH MF-5", plus another outer layer fiberglass cloth with graphite "BACH MF-6".

      HEADBOX: Galvanized Steel headbox 1.2 mm thickness with different possibilities to adapt to different architectural spaces, and maintenance requirements. Dimensions of the headbox vary depending on the width and height of the curtain.

      SIDE GUIDES: Galvanized Steel from 1,5 to 3 mm thickness.

      ROLLER: Galvanized Steel of 3 mm thickness and 89 mm diameter.

      ELECTRIC MOTOR: Tubular motor: 230 V; Maximum power: 435 W / 120 Nm; Maximum current: 1.9 A; Average linear speed: 0.11 m/s

      CBM CONTROL PANEL: Receives the signal alarm from the Fire Management System and controls the

      movement of curtains. Visual and acoustic alert system. Dimensions (W x H x D): from 300 x 230 x 140 mm; Input: 115 or 220 V 50Hz; Output: 230 V; Battery: 2 x 12 V 7 Ah rechargeable

      OPTIONAL EXTRAS: RAL coating: headbox and side guides. Stainless steel elements: headbox, side guides, screws, rivets.

      Escape button: pushing this button the curtain goes up and the user can escape through the opening, the curtain deploys 30s later automatically. Emergency button: pushing this button the curtain deploys immediately. Note: other requirements and customized solutions on demand.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBACH-MEGAFIRE-EI60
    • ProduktfamilieFire & Smoke Curtains
    • ProduktgruppeFire Curtain
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)10000
    • Breite (mm)12000
    • Tiefe (mm)180
    Verwandt
    • HauptmaterialFiberglass
    • Sekundär MaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    • Nettogewicht (kg)30
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit