Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ganzglas-Karusselltüre mit anpassbarer LED Decke, 3-Flügelig, Dachkranz 60mm ∅ 1.8  bis 3.0 m
Ganzglas-Karusselltüre mit anpassbarer LED Decke, 3-Flügelig, Dachkranz 60mm ∅ 1.8  bis 3.0 m
Ganzglas-Karusselltüre mit anpassbarer LED Decke, 3-Flügelig, Dachkranz 60mm ∅ 1.8  bis 3.0 m
    Besam-EMEA
    Archiviert

    Ganzglas-Karusselltüre mit anpassbarer LED Decke, 3-Flügelig, Dachkranz 60mm ∅ 1.8 bis 3.0 m

    Die äußerst attraktiven, vollverglasten drei- und vierflügeligen Karusselltüren Besam RD3-300 und Besam RD4-300 sind mit ihren optionalen LED-beleuchteten Decken die Spitzenprodukte in unserem Produktangebot an energieeffizienten Eingangslösungen und ein High-Tech-Meisterstück für jedes Gebäude. Mit einer vollverglasten Besam Karusselltür wird Ihr Innenklima gegen unerwünschtes Eindringen der Außenluft geschützt. Dieser einladende und luxuriöse Eingang verringert den Energieverbrauch des Gebäudes Ganzglas Besam Karusselltüren können im Innen- wie Außenbereich als Einzellösung oder für Mehrfachhaupteingänge eingesetzt werden. Entspricht Sicherheitsnormen Besam RD3-300 und RD4-300 entsprechen der Sicherheitsnorm DIN EN 16005.
    Spezifikation
    • Ganzglas Karusselltüren (KGG) - Dreiflügelige automatische Ganzglas- Karusselltüranlage mit verborgenem Antriebsmechanismus Karusselltüren sorgen für einen zugluftfreien Zugang zu Gebäuden und schützen Ihr Innenklima vor unerwünschten Lufteintritt. Die Tür wurde für eine ununterbrochene Verwendung, einen hohen Sicherheitsgrad und eine maximale Lebensdauer konstruiert. Das System gleicht die Einflüsse durch normale Wetterschwankungen und kleinere Reibungsveränderungen, z. B. durch Staub und Schmutz, selbst aus. Die Tür ist im Innen- und Außenbereich verwendbar.. Die Tür ist so konzipiert, dass der Betrieb weder durch Wind noch durch Benutzer, die gegen die Türen drücken, beeinflusst oder gestört wird. Bei einer Notsituation oder einem Stromausfall läuft die Tür jedoch batteriegesteuert in die Notausgangsstellung. Konstruktion: Ganzglaskonstruktion mit Türsektionen aus Aluminiumprofilen oder Edelstahl (Aufpreis), Attika Standardhöhe 60 mm. Alle Aluminiumprofile können nach der RAL-Farbkarte pulverbeschichtet oder als Eloxal-Oberfläche ausgeführt werden. In der Attika werden alle benötigten Sicherheitssensoren für Einstiegssicherung integriert. Hängend angebrachte Nachtverschlusstüren (Aufpreispositionen) für optimale Ästhetik, LED-Glasdecke im Muster nach Wahl des Auftraggebers (Aufzahlungsposition) samt Fernbedienung zur Steuerung des Lichtmusters. Antrieb und Steuerung in IP65 geschützter Unterflurausführung. Die Türen können direkt auf fertigem Boden (OKFF) montiert werden. Es sind keine speziellen Fundamente erforderlich. Lediglich eine Aussparung lt. Angaben des Herstellers ist für die Antriebstechnik (Unterflur) vorzusehen. Für Rohfußböden ist ein Bodenring (Aufzahlung) erhältlich. Rotor: Die Lagerung und Führung des Rotors sind in dem im Boden verborgenen Antriebsmechanismus für optimale Ästhetik geführt. Die Rotorblätter sind aus Verbundsicherheitsglas mit dezenten horizontalen Einfassungen aus Aluminium oder Edelstahl (Aufzahlung) ausgeführt. An den Türflügelabschlüssen werden leicht ersetzbare Bürstendichtungen angebracht um Zugluft zu vermeiden. Der lichte Durchgangsbereich wird in der Prgrammschalterstellung "Aus" durch die Nachtverschlusstüren (Aufzahlungsposition) verschlossen und mit dem elektromechanischen oder mittels einem manuellen Schloss verriegelt. Verglasung: Die Verglasung ist mit Verbundsicherheitsglasscheiben (VSG) ausgeführt. Die Glaswand und die Glasdecke besitzt ein 8 + 8 mm klaren VSG Glastürblätter:  12 mm Sicherheitsglas bis zu einer Türhöhen von 2600 mm über die 2600 mm erhöht sich die Glasstärke auf 15 mmm und geht bis zu einer Türhöhe von 3000 mm. Glasdecke 8 + 8 mm VSG Antrieb / Steuerung: Die Geschwindigkeit ist stufenlos einstellbar und wird ständig von der Mikroprozessorsteuerung überwacht. Ein Kraftbegrenzungssystem, dass als zusätzlicher Personenschutz dient, ist vorgesehen. Um ein schnelles Abbremsen der Drehbewegung zu erreichen, sind zwei elektromagnetische Bremsen integriert. Die Mikroprozessorsteuerung überwacht permanent bzw. zyklisch alle Sicherheitssysteme sowie die Antriebseinheiten. Ein Akku für den Notbetrieb ist integriert, so dass die Tür bei Feueralarm oder bei Stromausfall automatisch in die Notposition fahren kann. Die Steuerung verfügt über einen Modemanschluss. Über das Modem ist eine Ferndiagnose über den Betriebs- und Sicherheitszustand der Türanlage möglich. Behindertentaster beidseitig der Türanlage zur Reduzierung der Drehgeschwindigkeit auf 1,5 U/Min. Der fortschrittliche Touchscreen-Programmschalter sieht nicht nur gut aus, sondern funktioniert auch optimal. Dieser schlanke Programmschalter bietet eine benutzerfreundliche grafische Übersicht über die Konfiguration Ihrer Tür und ist nicht nur der perfekte Partner für die Steuerung, sondern auch eine attraktive Ergänzung zu Ihrer Karusselltüre. Über den Programmschalter haben Sie raschen Zugriff auf Benutzerstatistiken, können den Wartungszustand der Tür prüfen und eine Reihe von Diagnosefunktionen ausführen. Sicherheitseinrichtungen Die Tür ist im Standard mit umfangreichen Sicherheitseinrichtungen ausgestattet Um Verletzungen zu vermeiden, sind die Trommelkanten mit weichen Sicherheitsleisten ausgestattet Druckempfindliche Sicherheitsleisten an den Einlaufpfosten. Diese stoppen bei Kompression die Rotorbewegung. Nachdem das Hindernis beseitigt wurde, wird die Drehung wieder aufgenommen Druckempfindliche Türblätter, wenn das System ein die Tür blockierendes Hindernis erkennt, wird die Stromzufuhr des Motors unterbrochen. Die Tür versucht dreimal zu starten, nach jedem Versuch folgen zwei Sekunden Pause. War auch der dritte Startversuch erfolglos, folgt nach 30 Sekunden der letzte Versuch. Wenn das Hindernis beseitigt und die Tür innerhalb des Wartezeitraums in Drehrichtung geschoben wird, nimmt die Anlage den Betrieb wieder auf. Druckempfindliche Sicherheitsleisten an den Türblättern Not-Stopp-Taster, Gebäude- Innen und Außenseite. Wenn eine Person oder ein Objekt die Drehung der Tür blockiert (Druckwiderstand liegt über dem Sollwert), wird die Drehbewegung gestoppt. Horizontale Sicherheitsschaltleisten an den sich drehenden Türen Geschwindigkeitssteuerung Hochmoderne Sensoren für Sicherheit, Aktivierung und Komfort Um den Schutz gegen Anstoßen zu gewährleisten, sind berührungslos arbeitende Sensoren am Rotor angeordnet. Allgemeine technische Daten: Netzanschluss: 100-240 V, 50-60 Hz Netzsicherung: 10 A Hauptsicherung max. 16 A Leistungsaufnahme 1500 W Leistungsaufnahme: Drive unit 600 W Spotlight 500 W Down Light 200 W Dreiflügelige automatische Ganzglas-Karusselltüranlage mit verborgenem Antrieb (KGG) Abmessungen: Trommelaußendurchmesser: Trommelinnendurchmesser +88mm Trommelinnendurchmesser: _____ mm (1800 mm / 2100mm / 2400mm / 2700mm / 3000mm) Gesamthöhe: 2260 mm Attika/Dachkranz: 60 mm Lichte Durchgangshöhe: 2200 mm z.B. Karusselltüre Besam RD3-300 von ASSA ABLOY oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: …
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRD3-300
    • ProduktfamilieAutomatic Revolving Doors
    • ProduktgruppeASSA ABLOY RD3T and RD4T
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2014-12-12
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inTschechische Republik
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Drehtüren
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Klassifizierung08 42 33
    • Format2014TitelRevolving Door Entrances
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit