Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tournex (USA) High Capacity - Revolving Door
Boon Edam

Tournex (USA) High Capacity - Revolving Door

Google-Übersetzung,
Eine klassische Karusselltür mit hoher KapazitätDie Tournex ist ein Beispiel für eine klassische Karusselltür. Es hat viele der gleichen Vorteile und die gleiche Vielseitigkeit wie das TQ, kann jedoch Anwendungen mit höherer Kapazität wie Gesundheitseinrichtungen, Universitäten und Flughafenterminals bewältigen. Wie der TQ ist der Tournex mit drei oder vier Türflügeln und in einer Vielzahl unterschiedlicher Lackierungen und Farben erhältlich. Und auch der Tournex dient mit seiner bewährten Technik oft als Basis für beeindruckende Sonderdesign-Projekte.

Der Tournex kann optional mit einer Vitrine mit entweder geraden oder konkaven Paneelen in der Mitte der Karusselltür ausgestattet werden. Besonders große automatische Eingänge wie Tournex, Duotour oder Twintour fungieren oft als Moment der Ruhe zwischen dem belebten öffentlichen Raum draußen und der privateren Atmosphäre innerhalb eines Gebäudes. Eine Vitrine wie die auf dem Tournex ermöglicht es Ihnen, diesen Moment zu nutzen, um den Besucher durch Ihr Branding und Ihre Philosophie in Ihre Welt zu entführen, oder Sie können die Vitrine als Marketingfläche nutzen, um die Verbraucher in die richtige Stimmung zu versetzen.

Für eine zusätzliche Schutzebene sind auch Sicherheitsoptionen verfügbar.


Bitte werfen Sie einen Blick auf unser Angebot an Karusselltüren, Sicherheitstüren und -portalen, optischen Drehkreuzen, Dreibein-Drehkreuzen, Zugangstoren und Drehkreuzen in voller Höhe, um die Sicherheit Ihres Eingangs und Umkreises zu gewährleisten.
ProduktvideosVideo von f3UlMEKBqaA
Video von XyS6CBG2ymk
Technische Spezifikation
  • Referenznummerboon-edam_0004
  • ProduktfamilieRevolving Doors
  • ProduktgruppeRevolving Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-11-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Drehtüren
  • Klassifizierung08 42 33
  • Format2014TitelRevolving Door Entrances
  • OmniClassNummer23-13 33 23 15 13
  • OmniClassTitelRevolving Door Stainless-Steel-Framed Storefronts

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Südamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit