Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Power-Assist 4 Kammer/Flügel Karusselltüre  ∅ 1.8 bis 2,7 m
Power-Assist 4 Kammer/Flügel Karusselltüre  ∅ 1.8 bis 2,7 m
    Besam-EMEA
    Archiviert

    Power-Assist 4 Kammer/Flügel Karusselltüre ∅ 1.8 bis 2,7 m

    Karusselltüren mit Servounterstützung sind für einen fließenden Benutzerstrom konzipiert und sind sicher, nachhaltig und benutzerfreundlich in Bereichen ausschließlich mit Personenverkehr. Die neue RD100 Karusselltür mit Servounterstützung aus der Produktreihe mit Besam Karusselltüren von ASSA ABLOY Entrance System sorgen für hohe Funktionalität in öffentlichen oder privaten Bürogebäuden. Die kompakte RD100 ist ideal für Eingänge, in denen es ausschließlich Personenverkehr gibt. Sie lässt alle Fußgänger einfach und in ihrem eigenen Tempo passieren. Da die Benutzer die manuell betriebene Tür selbst durch ein leichtes Schieben in Bewegung setzen können, verringert die Tür Ihren Energieverbrauch und die Kohlendioxidemissionen. Ein einfaches internetbasiertes Konfigurationstool für Drehmoment, Drehrichtung, Druckentlastung und vieles mehr ermöglicht es den Technikern, die optimale Eingangslösung für Sie und Ihre Kunden einzurichten. Nachhaltigkeit und Sicherheit sind in der Besam RD100 integriert. Bewegungssensoren in der gesamten Tür erfassen ständig Daten, um ein Einklemmen zu verhindern oder die Gefahr von Unfällen zu verringern. Die Tür ist mit Rücklauf- und stabilen Parkpositionen erhältlich, mit denen unerwünschte Zugluft verhindert wird und die Tür immer in der idealen Position für den nächsten Benutzer ist. Die RC3-Zertifizierung bedeutet, dass die RD100 zu einem hohen Grad einbruchsicher ist – Ihr Geschäft ist auch dann geschützt, wenn Sie nicht anwesend sind. Sicherheitsnormen - Besam RD100 erfüllt die Anforderungen der DIN EN 16005 Sicherheitsnorm.
    Spezifikation
    • 43.CJ 02 Manuelle 4-flügelige Karusselltüranlage (MKT) Die manuelle Karusselltüre mit 4 Kammersystem sorgt für eine zugluftfreie Umgebung und die Vorteile einer Automatiktüre. Die Tür ist so konzipiert, dass der Betrieb weder durch Wind noch durch Benutzer, die gegen die Türen drücken, beeinflusst oder gestört wird. Ein "Park-Assistent" ist als Basisausstattung auszuführen, die Türflügel kehren nach Benutzung automatisch in eine optimierte Park-Stellung zurück um Windeinflüsse und Thermische Energieverluste zu minimieren. Die manuelle Karusselltüranlage verbindet eine große Spange an Designfreiheit mit Digitaler Steuerungs- und Sicherheitstechnik für die Benutzer. Durch die digitale Steuerungssystem werden auch Windbeeinträchtigung von der Karusselltüre ausgeglichen, es kommt zu keinem unkontrollierten Durchdrehen der Türe! Folgende Zertifizierungen und Richtlinien erfüllt die Karusselltüre: • Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG) • Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit 2004/108/EG • Maschinenrichtlinie 2006/42/EG • Anforderungen gemäß DIN 18650 und EN 16005 • ElectroMagnetic Compatibility Directive (EMCD) 2014/30/EU • EN 16005:2012, EN ISO 13849-1:2008, EN 60335-1:2012/A11:2014 and EN 600335-2-103:2003/A11:2009 • Von einer befugten bzw. zuständigen Stelle ausgestellte EG-Baumusterprüfbescheinigung TüV Sud Cert. No. 123456PGH Konstruktion: Aufgrund der verschiedenen verfügbaren Ausführungen der Karusselltüren können die verschiedensten Kundenwünsche erfüllt werden. Die Modelle sind in verschiedenen Größen erhältlich und dank der flexiblen Innen- und Attikahöhe passen die Modelle in jedes Gebäude. Die Karusselltürsysteme bestehen aus konstruierten Aluminiumprofilen, die eloxiert, pulverbeschichtet oder mit Edelstahlverblendung erhältlich sind. Der Steuerungs- und Bremsmechanismus ist in einem Rahmen über der laminierten Decke angebracht.Bürsten sorgen für eine optimale Abdichtung der Tür. Die Türen können direkt auf fertigem Boden (OKFF) montiert werden, es sind keine speziellen Fundamente erforderlich. Für Rohfußböden ist ein Bodenring (Aufzahlung) erhältlich. Steuerungssystem: Dieses einzigartige Steuerungssystem auf dem neuesten Stand der Technik wurde speziell für die Verwendung in Manuellen Karusselltüranlagen entwickelt. Das CDC100-Steuerungssystem gewährleistet niedrigste Betriebs- und Wartungskosten sowie höchste Sicherheit. Durch das neu entwickelte System kann die Digitalsteuerung über eine W-LAN Schnittstelle ohne erheblichen Aufwand in Echtzeit an die veränderten Gegebenheiten des Gebäudes angepasst werden. Ein Kraftbegrenzungssystem, dass als zusätzlicher Personenschutz dient, ist vorgesehen. Um ein schnelles Abbremsen der Drehbewegung zu erreichen, sind zwei elektromagnetische Bremsen integriert. Die Mikroprozessorsteuerung überwacht permanent bzw. zyklisch alle Sicherheitssysteme sowie die Antriebseinheiten. Bei Kontakt eines Türflügels mit einem Hindernis unternimmt die Steuerung 3 Startversuche um das Hindernis zu identifizieren, kann im Zuge dieser Startversuche das Türblatt um 1/2 Kammer weiterbewegt werden setzt die Kraftunterstützung erneut ein. Hohe Flexibilität, folgende Parameter können jederzeit stufenlos über die W-LAN Schnittstelle in Echtzeit adaptiert werden: • Geschwindigkeiten - minimale und Maximale Umdrehungszahl • Kraftunterstützung - minimale und Maximale Kraftunterstützung • Drehmomenteinstellung - minimales und Maximales Drehmoment Plug & Play Grafic Service Interface: • Zeigt den aktuellen Systemstatus • Erlaubt die Parameterkonfiguration Während des Betriebs: • Optional können die Modelle mit einem Programmschalter ausgestattet werden, der den Betrieb der Tür über Zugangscodes gestattet (Aufpreisposition). • Wenn die Modelle mit einem Modem oder direkt an einen Computer angeschlossen sind, wird ein Fernbetrieb oder eine spezielle Software benötigt. • Selbstprüfung der Sicherheitssysteme • Modi/Funktionen programmierbar mit Echtzeituhr • Automatische Anzeige der Wartungsintervalle • Leistungsmessungen • Kurze Stoppabstände • Automatisches Ausschalten der Beleuchtung in verriegelter Position Während der Wartung: • Automatisches Ereignisprotokoll, das die letzten 600 Ereignisse anzeigt • Automatische Diagnose • Leichter Zugriff durch Standard-PC • Fern-Fehlersuche • Minimale Ausfallzeit Verglasung: Die Verglasung ist mit gebogenen und planen Verbundsicherheitsglasscheiben (VSG) ausgeführt. • Verglasung in den Trommelwänden: 4+4 mm, klar laminiert (SG 8 mm) • Glasscheiben flach: 3+3 mm oder 6+6 mm Folgende Programmschalterbetriebsarten sind über einen Programmschalter wählbar: • Aus: Die Türblätter fahren automatisch in die Parkposition, die Türe ist verriegelt, sofern eine elektromechanische Verriegelung angebracht ist. • Ein: Steuerung und Drehunterstützung aktiv, bei Anstoß der Drehbewegung wird die Kraftunterstützung aktiv. Ebenfalls aktiv ist die Drehzahlüberwachung mit automatischer Bremsfunktion. Sicherheitseinrichtungen: • Bewegungssensitive Türblätter • Stop-Taster (Not-Aus-Taster) Allgemeine technische Daten: • Netzanschluss: 100-240 V, 50-60 Hz • Netzsicherung: 10 A • Hauptsicherung max. 16 A • Leistungsaufnahme 200 W, 30 W im Standby • LED's: 5 W, Gesamtverbrauch 30 oder 60 W je nach Ausstattung Allgemein: Zur Montage der Karusselltüre wird ein Bodenring zwingend benötigt. Dieser ist in den Aufpreispositionen auszuwählen oder vom Auftraggeber bereit zu stellen. Die Dachabdeckung ist wasserabweisend auszuführen. A+ Manuelle 4-flügelige Karusselltüranlage 1800mm (MKT) Stk Vierflügelige manuelle/semi-automatische Karusselltüranlage für kompakte Eingangssituationen (MKT) • Trommelaußendurchmesser: 1888 mm • Trommelinnendurchmesser: 1800 mm • Einstiegsbreite: 1191 mm • Lichte Durchgangshöhe: 2200 mm • Attikahöhe: 200 mm • Personen pro Segment: 2 Personen • Kapazität pro Stunde : je nach Programmierung • Zertifizierung: nach EN16005 z.B. manuelle Karusselltüre Besam RD4-100/18 von ASSA ABLOY oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:.... B+ Manuelle 4-flügelige Karusselltüranlage 2100mm (MKT) Stk Vierflügelige manuelle/semi-automatische Karusselltüranlage für kompakte Eingangssituationen (MKT) • Trommelaußendurchmesser: 2188 mm • Trommelinnendurchmesser: 2100 mm • Einstiegsbreite: 1403 mm • Lichte Durchgangshöhe: 2200 mm • Attikahöhe: 200 mm • Personen pro Segment: 2 Personen • Kapazität pro Stunde : je nach Programmierung • Zertifizierung: nach EN16005 z.B. manuelle Karusselltüre Besam RD4-100/21 von ASSA ABLOY oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:.... C+ Manuelle 4-flügelige Karusselltüranlage 2400mm (MKT) Stk Vierflügelige manuelle/semi-automatische Karusselltüranlage für kompakte Eingangssituationen (MKT) • Trommelaußendurchmesser: 2488 mm • Trommelinnendurchmesser: 2400 mm • Einstiegsbreite: 1615 mm • Lichte Durchgangshöhe: 2200 mm • Attikahöhe: 200 mm • Personen pro Segment: 2 Personen • Kapazität pro Stunde : je nach Programmierung • Zertifizierung: nach EN16005 z.B. manuelle Karusselltüre Besam RD4-100/24 von ASSA ABLOY oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:.... D+ Manuelle 4-flügelige Karusselltüranlage 2700mm (MKT) Stk Vierflügelige manuelle/semi-automatische Karusselltüranlage für kompakte Eingangssituationen (MKT) • Trommelaußendurchmesser: 2788 mm • Trommelinnendurchmesser: 2700 mm • Einstiegsbreite: 1827 mm • Lichte Durchgangshöhe: 2200 mm • Attikahöhe: 200 mm • Personen pro Segment: 2 Personen • Kapazität pro Stunde : je nach Programmierung • Zertifizierung: nach EN16005 z.B. manuelle Karusselltüre Besam RD4-100/27 von ASSA ABLOY oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:....
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRD4-100
    • ProduktfamilieAutomatic Revolving Doors
    • ProduktgruppeASSA ABLOY Compact 3- or 4-wing RD3 and RD4
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-03-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inTschechische Republik
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Drehtüren
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_70
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRevolving doorset systems
    • Klassifizierung08 42 33
    • Format2014TitelRevolving Door Entrances
    • OmniClassNummer23-13 33 21 11 13
    • OmniClassTitelRevolving Door Aluminum-Framed Entrances
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit