Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
USB 200 USB Switch
USB 200 USB Switch
    Biamp

    USB 200 USB Switch

    Google-Übersetzung,
    Das Biamp USB 200 fügt dedizierten Videokonferenzräumen BYOD-Flexibilität hinzu. Der USB 200 unterstützt sowohl USB 2.0 als auch 3.0 und ermöglicht das einfache Umschalten eines Geräts zwischen zwei Host-Computern. Es ist mit einer automatischen Prioritätsumschaltung ausgestattet, wenn ein zweiter Computer angeschlossen wird (BYOD) oder die Quelle manuell über ein externes Steuerungssystem geändert werden kann. Eine Einschaltverzögerung von zwei Sekunden beim Umschalten zwischen Computern gewährleistet eine stabile und zuverlässige Wiederverbindung des Geräts. Ein integrierter USB-Extender ermöglicht die Verwendung von USB 3.0-Kabellängen von bis zu 3 m (10 Fuß) und USB 2.0-Kabellängen von bis zu 5 m (17 Fuß) auf beiden Seiten des Switches für mehr Flexibilität bei der Geräteplatzierung. Das USB 200 ist eine hervorragende Ergänzung für jeden Besprechungsraum für mehr Präsentationsflexibilität.
    Spezifikation
      • Allows easy switching between an in-room computerand a laptop
      • Supports both USB 2.0 and USB 3.0
      • Configurable automatic priority switching when second computer is connected
      • Manual switching via third party control systemsupported
      • Power switch delay cuts power for 2 seconds whenswitching between computers
      • Built-in USB extender extends USB 2.0 cable lengthsto up to 17 feet (5m) and USB 3.0 cable lengths up to 10 feet (3m) on each side of the switch
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: usb switch

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerusb-200_usb-switch
    • ProduktfamilieCommercial Audio
    • ProduktgruppeUSB Switch
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit