Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Desono™ KUBO5T Two-Way 5.25-Inch Surface Mount Loudspeaker
Desono™ KUBO5T Two-Way 5.25-Inch Surface Mount Loudspeaker
    Biamp

    Desono™ KUBO5T Two-Way 5.25-Inch Surface Mount Loudspeaker

    Google-Übersetzung,

    Der stilvolle und dezente KUBO5T im würfelförmigen Design ist ein 5,25-Zoll-Zwei-Wege-Kompaktlautsprecher mit Bassreflexöffnung. Er kann als 70/100-Volt- oder 16-Ohm-Lautsprecher mit niedriger Impedanz verwendet werden und erzeugt eine dynamische Leistung von bis zu 80 Watt. Die K-Mount-Halterung bietet einfaches Kabelmanagement und 140° vertikale oder horizontale Montageflexibilität. In Kombination mit den speziell entwickelten Befestigungs-K-Bolzen können Sie den Lautsprecher sicher und bequem an jeder Art von Wand oder Decke installieren. Über die In & Link-Verbindung mit Euroblock-Anschlüssen ist eine einfache Verkettung mehrerer KUBO-Lautsprecher möglich. Die montagefreundlichen Endkappen, die von 14 integrierten starken Neodym-Magneten gehalten werden, verbergen alle Anschlüsse und Halterungsteile auf beiden Seiten. Dieses erstklassige Produkt bietet erstaunliche Klangqualität und Leistung in einem diskreten und neutralen Gehäuse, das zu jeder Art von Inneneinrichtung passt.

    Erhältlich in Schwarz oder Weiß.

    Spezifikation
    • Keywords: kubo, kubo5t, kubo 5t, two-way, loudspeaker, loud speaker, speaker, 5.25, 80watt, 80 watt, 70/100 volt, 70 / 100, 70volt, 100volt, low impedance, 16 ohms, music, audio, retail, hospitality, cabinet, surface mount,

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkubo5t_desono-surface-mount
    • ProduktfamilieDesono
    • ProduktgruppeDesono Surface Mount
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit