Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Desono™ MASK2 2.5-Inch Surface Mount Loudspeaker
Desono™ MASK2 2.5-Inch Surface Mount Loudspeaker
    Biamp

    Desono™ MASK2 2.5-Inch Surface Mount Loudspeaker

    Google-Übersetzung,

    Der Satellitenlautsprecher MASK2 mit niedriger Impedanz bietet eine Kombination aus Design und großartigem Klang. Mit seinem 2,5-Zoll-Tieftöner mit Papiermembran ist MASK2 einer der kleinsten Lautsprecher auf dem Markt und ermöglicht eine einfache Integration in jedes Interieur, ohne Kompromisse bei der Klangqualität einzugehen. MASK2 und SUBLIME können in einem Geschäft oder einer Bar installiert werden, wo ein Lautsprecher benötigt wird, der eine einladende Atmosphäre schafft, aber auch für Wohnprojekte, bei denen Sie ein Soundsystem installieren müssen, das den Raum nicht einnimmt.

    Im Lieferumfang der Lautsprecher sind spezielle Halterungen enthalten, mit denen sie in verschiedenen Winkeln in Ecken oder auf festen Oberflächen wie Wänden oder Decken montiert werden können.

    In Kombination mit dem kompakten Dual-Coil SUBLIME-Subwoofer sind diese Lautsprecher die perfekte Audiolösung für den Einsatz in kleinen bis mittelgroßen Räumen oder Geschäften sowie für Wohnprojekte.

    Erhältlich in Schwarz oder Weiß.

    Spezifikation
    • Keywords: mask2, mask 2, loudspeaker, loud speaker, speaker, audio, sound, music, residential, retail, hospitality, surface-mount, surface mount, mount, satellite,

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermask2_desono-surface-mount
    • ProduktfamilieDesono
    • ProduktgruppeDesono Surface Mount
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit