Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Voltera D 4800.2M Audio DSP and amplified loudspeaker controller
Voltera D 4800.2M Audio DSP and amplified loudspeaker controller
Voltera D 4800.2M Audio DSP and amplified loudspeaker controller
    Biamp

    Voltera D 4800.2M Audio DSP and amplified loudspeaker controller

    Google-Übersetzung,

    Die Voltera DM-Serie integriert nahtlos die Verstärkung in einen leistungsstarken Lautsprechercontroller und bietet darüber hinaus einen vollständig programmierbaren DSP mit ausreichendem Headroom, um auch komplexe Anforderungen an die Audioverarbeitung und -verteilung zu erfüllen.

    Zahlreiche einzigartige Funktionen sorgen für Flexibilität, Zuverlässigkeit und außergewöhnliche Audioleistung. Die Kombination aus integriertem DSP, hoher Leistung und Kanaldichte, hoher Effizienz und geringem Stromverbrauch im Leerlauf – sowie die Unterstützung von Power Sharing und Netzwerk-Audio – ermöglicht erhebliche Platz- und Kosteneinsparungen.

    Die Voltera DM-Verstärker-Lautsprechercontroller eignen sich ideal für kleinere Veranstaltungsorte, da ihre Fähigkeit, einen externen DSP zu ersetzen, die Gesamtsystemkosten erheblich senken kann. Auch größere Systeme profitieren davon, wenn mehr DSP-Leistung benötigt wird. Da keine zentralen Ressourcen die Systemgröße begrenzen und die Verarbeitung direkt auf dem Gerät erfolgt, skalieren die Systemkosten mit dem Leistungsbedarf.

    Die Voltera DM Verstärkerlautsprecher-Controller sind zu 100 % softwarekonfigurierbar, entweder über die Tesira- oder die Biamp VenueTune-Software, je nach Benutzerpräferenz und Audio-Netzwerkprotokollen, was die Einrichtung und Verwendung erleichtert.

    Die ALAMOS-Lautsprecherprofilbibliothek mit fast 700 einzigartigen Profilen für über 200 Biamp-Modelle vereinfacht die Inbetriebnahme bei Verwendung der Software Tesira oder VenueTune.

    • Leistungsstarker Onboard-DSP mit ausreichendem Headroom für große Systeme – das Äquivalent eines TesiraFORTÉ für die kundenspezifische Signalverarbeitung von Tesira und das Hosting von Expandern.
    • 2 Kanäle der Klasse D teilen sich 4800 Watt
    • Die Leistungsverteilung ermöglicht die Bereitstellung von bis zu 100 % der Gesamtleistung bzw. 4800 W über einen einzelnen Kanal.
    • Hohe Spitzenspannungsausgangskapazität: 237 Vpk
    • Jeder Kanal kann niedrige Impedanzen (2,7, 4, 8 und 16 Ohm), 70 V oder 100 V ansteuern.
    • Jedes Modell unterstützt AVB, Dante und AES67.
    • Präziser Raised-Cosine-EQ für das gesamte Frequenzband
    • Gruppengesteuerter, erhöhter Kosinus-EQ macht ihn attraktiv für die Abstimmung großer Systeme
    • Ein umfassendes Verstärkerbegrenzungssystem vermeidet Schutzstummschaltungen und Abschaltungen.
    • Der Prozessor kann über PoE mit Strom versorgt werden – keine Netzstromversorgung und keine Neustarts erforderlich.
    • Unterstützung für die Umschaltung auf analoge Eingabe beim Betrieb von vernetzten Audioeingängen
    • 5 Jahre Garantie
    • Entspricht dem US-Handelsabkommensgesetz (TAA)
    • Biamp Workplace Ready
    Spezifikation
    • GENERAL
      Height1.7 inches (44 mm) rack rail to rear panel
      Width17.5 inches (444 mm) rack rail to rear panel
      Depth16.9 inches (430 mm) rack rail to rear panel
      Weight17.2 lbs (7.8 kg)
      Included AccessoriesRear support kit for 19-inch 1 RU mount
      ENVIRONMENTAL
      Ambient Operating Temperature Range32-104F (0-40C)
      Humidity0-95% non-condensing
      Altitude0 - 2000 m (0-6562 ft)
      POWER
      PowerPower per channel all channels driven:
      Hi-Z (70 / 100 V): 2400 W
      16 ohm: 2400 W
      8 ohm: 2400 W
      4 ohm: 2400 W
      2.7 ohm: 2400 W

      Max power per channel using power sharing (available on any channel):
      100 V: 4660 W
      70 V: 3300 W
      16 ohm: 1750 W
      8 ohm: 3500 W
      4 ohm: 4800 W
      2.7 ohm: 4800 W
      Power Consumption100-240 VAC, 50/60 Hz
      Power OutputTotal output all channels driven: 4800 W
      Maximum output voltage: 237 Vpk
      Maximum output current: 65 Apk
      CoolingVariable speed fans, front to back airflow
      NETWORK
      Network Connection(s)Ports: 2 1000Base-T ports
      Networked media formats supported: Dante, AES67 and AVB
      Network modes supported: Converged, split and redundant
      PoE+ support: If port 1 is connected to a PoE+ switch with a UPS, then the Voltera D will not reboot when mains power is lost
      Network latency AVB: 2 ms, Dante : 1 / 2 ms
      Sample rates supported: 96 and 48 kHz
      Remote interface: Tesira, VenueTune
      Third party interface: TTP
      Network Connection(s)Ports: 2 1000Base-T ports
      Networked media formats supported: Dante, AES67 and AVB
      Network modes supported: Converged, split and redundant
      PoE+ support: If port 1 is connected to a PoE+ switch with a UPS, then the Voltera D will not reboot when mains power is lost
      Network latency AVB: 2 ms, Dante : 1 / 2 ms
      Sample rates supported: 96 and 48 kHz
      Remote interface: Tesira, VenueTune
      Third party interface: TTP
      CONTROLS & INDICATORS
      ControlFront panel interface: Tamper proof design
      Locate: Bi-directional locate funtionality
      Front Panel Indicator(s)System status indicator: Shows if there are faults within the greater system
      Device status indicators: Status, activity and faults
      Channel status indicators: Mute, signal, limit and temp
      Rear Panel Control(s)Back panel interface:
      Control and monitoring IO: Mute all channels (input), Health (output), Sleep mode status (output), Sleep mode (input)
      Programmable GPIO: 4 logic/voltage control pins, defined using Tesira software
      Analog input connectors: 3-pin terminal block connectors with 0.15" (3.81 mm) pitch
      Output connectors: 2-pin terminal block connectors rated for 41 Arms. Can take up to 8 mm2 (8.2 AWG) cables
      Detachable mains connector: 3-pin IEC C14 inlet for C13 cables
      AMPLIFIER
      Channels2 Class D Channels
      Signal ProcessingProcessing
      Latency (analog input to output): 2.5 ms (includes look-ahead delay in zero overshoot peak limiters)
      Default gain (analog input to output): 29 dB
      Per input: Supports input redundancy and failover to analog sources
      Multilayered group control of raised cosine EQ, gain, delay (≤2 s), polarity and mute
      2048 tap FIR for optimization
      Per output: Very comprehensive processing supporting loudspeaker profiles including
      • 2048 tap FIR, 24 biquads
      • Dynamic EQ
      • Peak and thermal limiters with side chains
      Startup time with PoE+ <1 s
      AUDIO
      THD+NTHD+N (1000 Hz, at 1 dB below max output) <0.05%
      THD+N (20 - 20000 Hz for 1 W) <0.05%
      Frequency Response+/-0.5 dB (20 - 20000 Hz, 8 ohm, unweighted)
      Dynamic Range117 dB
      Crosstalk>70 dB
      CERTIFIED SOLUTIONS
      TAA CompliantTAA Compliant
      NOTES
      Specification Notes
      • The power figures are measured using a 25 ms burst repeated every 400 ms with a sustained average at 1/8th power (i.e. a 12 dB crest factor)
      • Biamp strives to improve its products on a continual basis. Specifications are therefore subject to change without notice.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummervoltera-d-48002m-audio-dsp-and-amplified-loudspeaker-controller
    • ProduktfamilieVoltera
    • ProduktgruppeVoltera D Amplified Loudspeaker Controllers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-16
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 00
    • OmniClassTitelAudio Visual Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit