Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Concrete drainage channel V150 class D400
Concrete drainage channel V150 class D400
Concrete drainage channel V150 class D400
Concrete drainage channel V150 class D400
    Bielbet

    Concrete drainage channel V150 class D400

    3.6 von 5 Sternen3.6(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Betonrinne (Beton C35/45 mit Beimischung von Polypropylenfasern) verstärkt mit einem Rippenstab ø8mm, Kanten mit 25mm Stahlwinkel, ohne Innengefälle, 2x 0,5m duktile Gussroste, Belastungsklasse D400

    Spezifikation
    • Available dimensions

      External dimensions :

      • lenght 1000mm / width 200mm / height 100mm
      • lenght 1000mm / width 200mm / height 150mm
      • lenght 1000mm / width 200mm / height 200mm
      • lenght 1000mm / width 200mm / height 250mm

      Internal dimensions :

      • width 150mm / depth 40mm
      • width 150mm / depth 90mm
      • width 150mm / depth 140mm
      • width 150mm / depth 185mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerC-V150-D400
    • ProduktfamilieConcrete drainage channels and trash boxes
    • ProduktgruppeV150
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-12-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Sekundär MaterialCast iron
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
    • IFCClassificationBauelement
    • OmniClassNummer23-31 00 00
    • OmniClassTitelPlumbing Specific Products and Equipment