Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Concrete drainage channel V200 class D400
Concrete drainage channel V200 class D400
    Bielbet

    Concrete drainage channel V200 class D400

    4.7 von 5 Sternen4.7(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Betonrinne (Beton C35/45 mit Beimischung von Polypropylenfasern) verstärkt mit einem Rippenstab ø8mm, Kanten mit 25mm Stahlwinkel, ohne Innengefälle, 2x 0,5m duktile Gussroste, Belastungsklasse D400

    Spezifikation
    • Available dimensions

      External dimensions :

      • lenght 1000mm / width 250mm / height 200mm
      • lenght 1000mm / width 250mm / height 300mm

      Internal dimensions :

      • width 200mm / depth 125mm
      • width 200mm / depth 215mm


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerC-V200-D400
    • ProduktfamilieConcrete drainage channels and trash boxes
    • ProduktgruppeV200
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-12-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Sekundär MaterialCast iron
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
    • IFCClassificationBauelement
    • OmniClassNummer23-31 00 00
    • OmniClassTitelPlumbing Specific Products and Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit