Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ClimaWall Mineral_External Thermal Insulation System
ClimaWall Mineral_External Thermal Insulation System

    ClimaWall Mineral_External Thermal Insulation System

    Google-Übersetzung,

    Ideal für Baukonstruktionen mit erhöhten Anforderungen an Feuerbeständigkeit und besonders hoher Dampfdurchlässigkeit und/oder Konstruktionen mit hohen Anforderungen an Flexibilität (Verwendung von organischen Grundputzen und geeigneten Oberputzen aus der ClimaTop®-Reihe)

    Systemmaterialien:

    1.Untergrund – Mauerwerk

    2.Klebstoff: Starke Bindung

    3. Wärmedämmplatte: Mineralwolle

    4. Mechanische Verankerung: Clima Anchor

    5. Grundierung: Strong Bond/Flex Bond

    6.Verstärkendes Glasgewebe: ClimaNet 160

    7.Farbige Grundierung: ClimaTop ® Primer

    8. Farbiger Oberputz: Climatop®-Serie in verschiedenen Körnungen erhältlich (0,1 mm bis 2,0 mm)

    Spezifikation
    • A combination of External Thermal Insulation Systems, using mineral wool (λ=0,035 - 0,036 W/mK)) with high density (100 – 120Kg/m3) and specific braiding. It can be combined with inorganic base coat (Strong Bond) or organic base layer (Flex Bond), in case of increased flexibility requirements. Possibility to select finishing renders from the complete ClimaTop® range (acrylic, silicone-based, elastomeric), offering a multitude of aesthetic textures and shades.


    Technische Spezifikation
    • Referenznummerclimawall-mineral
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialCementitious
    • Sekundär MaterialTrockenbauplatte
    • Entwickelt inGriechenland
    • Hergestellt inGriechenland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000406
    • ETIM-NameThermal insulation
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_31_53_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFibre-reinforced polymer-modified cementitious mortars
    • Klassifizierung07 21 00
    • Format2014TitelThermal Insulation
    • OmniClassNummer23-13 25 19
    • OmniClassTitelThermal Insulation 

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Albanien
    Bulgarien
    Griechenland
    Malta
    Nordmazedonien
    Rumänien
    Serbien
    Zypern