Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2/MP FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - "Electa" METAL DOOR CABINET

2/MP FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - "Electa" METAL DOOR CABINET

4.2 von 5 Sternen4.2(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
FEUERWEHRSCHLAUCHSYSTEM DN 70 - FÜR SÄULENHYDRANT - "Electa" METALLTÜRSCHRANK
Spezifikation
  • FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - FOR PILLAR HYDRANT Compliant with UNI 10779 Italian standard - Supplied with: - "Electa" DN 70 steel cabinet with metal door - Hydrant and coupling wrench (Italian standard) - White fire hose DN 70 UNI 9487 or Red fire hose DN 70 spec. ENI 0198.00 type B, standard lengths: 20m , 25m or 30m. - “INDUSTRIALJET” light alloy branchpipe DN 70 Ø 16 - UNI 11423 - Hose support
Technische Spezifikation
  • Referenznummerart-2-mp-sistema-servizio-soprasuolo-electa-portello-pieno
  • ProduktfamilieFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • ProduktgruppeFire hose system for pillar hydrants/Sistemi a servizio idranti soprasuolo
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-05-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa