Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
36/KC FIRE EXTINGUISHER CABINET "Murano" COLLECTION
36/KC FIRE EXTINGUISHER CABINET "Murano" COLLECTION
36/KC FIRE EXTINGUISHER CABINET "Murano" COLLECTION

    36/KC FIRE EXTINGUISHER CABINET "Murano" COLLECTION

    4.7 von 5 Sternen4.7(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    FEUERLÖSCHER-STAHLSCHRANK „Murano Oblò“ MIT INSPEKTIONSFENSTER – WAND- ODER EINBAUMONTAGE
    Spezifikation
    • Fire extinguisher cabinet “Murano Oblò” with metal blind door. With inspection window. Material: carbon steel with RAL 3000 red polyester coating or unpainted AISI 304 stainless steel. Window in yellow UV resistant "Blindo Light" plastic transparent sheet. Possibility of recessed installation with a special "Murano" cover frame applicable even after the installation of the cabinet. For 6 kg powder or 2 kg CO2 fire extinguisher H 600 x 320 x 220 mm For 9/12 kg powder or 5 kg CO2 fire extinguisher H 800 x 320 x 220 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerart-36-kc-fire-exting-cabinet-murano
    • ProduktfamilieFirefighting systems / Sistemi di estinzione incendi
    • ProduktgruppeFire Extinguisher Cabinets / Cassette per estintori
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit