Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
66/D DRY BARREL PILLAR HYDRANT STYLE EUR - DN 100 X 2 OUTLETS - ALUMINUM CAPS

66/D DRY BARREL PILLAR HYDRANT STYLE EUR - DN 100 X 2 OUTLETS - ALUMINUM CAPS

4.0 von 5 Sternen4.0(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
TROCKENFASS-SÄULENHYDRANT STIL EUR - DN 100 - 2 AUSGÄNGE UNI DN 70
Spezifikation
  • DRY BARREL PILLAR HYDRANT STYLE EUR - DN 100 - Cast iron pillar fire hydrant style EUR, with two outlets UNI DN 70 (Italian Standard), with antifreeze automatic drainage system, according to EN 14384, CE marking. New model with dome cover and aluminum operating nut. With aluminum blind caps. Type A - fire hydrant without break system Type C - fire hydrant with break system: the components of the operating system are joined at the breaking level in a manner that will separate if the column is broken by impact.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerart-66-d-pillar-hydrant-dn100-2out-alu-caps
  • ProduktfamilieFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • ProduktgruppePillar hydrants/Idranti soprasuolo
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-11-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit