Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
80/L SWINGING FIRE HOSE REEL “Murano Collection”

80/L SWINGING FIRE HOSE REEL “Murano Collection”

4.7 von 5 Sternen4.7(17 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
SCHWENKBARER FEUERWEHRSCHLAUCHAUFROLLER FÜR DIE WANDMONTAGE „Murano Collection“ EN 671-1 – CE-ZEICHEN
Spezifikation
  • SWINGING FIRE HOSE REEL FOR WALL INSTALLATION “Murano Collection” EN 671-1 - CE MARKED CERT. N. 0497-CPR-171 Supplied with: - “Murano” fire cabinet with rounded edges, metal blind door, made of carbon steel, red RAL 3000 polyester powder coating. Dimensions 650 mm height x 700 mm width; depth mm 200 for hoses until 25 m length and 230 mm for 30 m hose. Reel in red coated steel, diameter 535 mm. - Semirigid hose approved to EN 694. - Manual inlet stop ball valve and brass axial inlet device. - Multi-effect shut/full/spray nozzle (see below table for choice). Available nozzles: Starjet DN 25 Ø 8mm K = 28 Starjet DN 25 Ø 9mm K = 33 Sprayjet DN 25 Ø 8mm K = 28 Sprayjet DN 25 Ø 10 mm K = 42 Sprayjet DN 19 Ø 7mm* K = 22 (* available only with PVC hose DN 19)
Technische Spezifikation
  • Referenznummerart-80-l-naspo-murano-collection
  • ProduktfamilieFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • ProduktgruppeHose reels / Naspi
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-05-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen