Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
903 DRY ALARM VALVE "Fireflow DRY-1000"

903 DRY ALARM VALVE "Fireflow DRY-1000"

4.7 von 5 Sternen4.7(11 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
TROCKENALARMVENTIL FÜR SPRINKLERSYSTEM
Spezifikation
  • FIREFLOW® MODEL DRY-1000 DRY ALARM VALVE - CE approved Features: - Mechanical-type Dry Pipe Valve with a latch lever system, Low Pressure design. - The air pressure works directly into a dry-type piston, which held the clapper on its seat by arming a latch. - Avoid any risk of water freezing in the piston charge line. - Requires no priming water, allowing for simple and easy reset by external action. - Grooved end connections, sizes DN80 / DN100 / DN150 - Water pressure rating 175PSI / 12Bar - Air pressure rating (all sizes) 22PSI / 1,5Bar - Ductile Iron body valve for low weight & high strength. - Body valve painted inside & outside to increase corrosion resistance capacity. - Trim package completely pre-assembled. - Test valve with reduced orifice. - Drain valve.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerart-903-DRY-alarm-valve
  • ProduktfamilieSprinkler Systems/Sistemi automatici sprinkler
  • ProduktgruppeAlarm valves/Valvole di allarme
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-05-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Sprinkleranlagen

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit