Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tourniket (USA) Manual or Automatic - Revolving Door
Boon Edam

Tourniket (USA) Manual or Automatic - Revolving Door

Google-Übersetzung,
Die Original-Karusselltür Die TQ war die erste von uns hergestellte Karusselltür; Der 1903 geschaffene TQ war ursprünglich hauptsächlich aus Holz gebaut und musste manuell bedient werden. Seitdem haben sich Konstruktion und Technik zu einer ausgeklügelten und intelligenten Karusselltür entwickelt. Der TQ ist nach wie vor die Basis vieler Sonderprojekte, an denen wir beteiligt sind, da er eine unglaublich vielseitige Einstiegslösung ist. Seine Ingenieursqualität hat sich in vielen verschiedenen Bauten und Projekten immer wieder bewährt.

Der TQ ist in einer Vielzahl von Farben und Ausführungen erhältlich. In vielen Gebäuden wird eine pulverbeschichtete oder eloxierte Aluminiumversion gewählt, die in praktisch jeder erdenklichen Farbe ausgeführt werden kann. Ein Edelstahl- oder Hochglanz-Look kann einen modernen oder sogar futuristischen Look erzeugen.
Besondere Merkmale Zusätzlich zu einem zusammenklappbaren Türset für den Notausgang bietet das TQ eine Vielzahl von Nachtverriegelungsoptionen, einschließlich einer neuen Sicherheitsnachtverriegelungsfunktion, die in Verbindung mit einem Zugangskontrollsystem arbeitet, um autorisierten Benutzern den Zutritt während der Abend- oder Wochenendstunden zu ermöglichen.

Auch für die manuellen Versionen des TQ sind verschiedene Karusselltüranschlüsse erhältlich. Diese Verbindungen ermöglichen eine bessere Raumnutzung, schaffen ein dramatisches Statement und bieten sogar Schutz für Personen und die Tür vor äußeren Elementen.

Bitte werfen Sie einen Blick auf unser Angebot an Karusselltüren, Sicherheitstüren und -portalen, optischen Drehkreuzen, Dreibein-Drehkreuzen, Zugangstoren und Drehkreuzen in voller Höhe, um die Sicherheit Ihres Eingangs und Umkreises zu gewährleisten.
ProduktvideosVideo von 7bWPUp-mi4g
Video von zkJxQiJHg88
Technische Spezifikation
  • Referenznummerboon-edam_0001
  • ProduktfamilieRevolving Doors
  • ProduktgruppeRevolving Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-11-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Drehtüren
  • Klassifizierung08 42 33
  • Format2014TitelRevolving Door Entrances
  • OmniClassNummer23-13 33 23 15 13
  • OmniClassTitelRevolving Door Stainless-Steel-Framed Storefronts

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Südamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit