Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Duotour (USA) 2-wing Revolving Door
Boon Edam

Duotour (USA) 2-wing Revolving Door

Google-Übersetzung,
Eine Mehrzweck-Karusselltür mit hoher Kapazität Wenn ein Eingang Raffinesse erfordert, um den Besucherstrom in großer Zahl zu Spitzenzeiten oder in Begleitung von Karren, Rollwagen oder Krankenhausbetten zu lenken, ist die zweiflügelige automatische Karusselltür Duotour die optimale Lösung. Im Gegensatz zu einer drei- oder vierflügeligen Karusselltür kann die Duotour eine hohe Trittfrequenz kanalisieren und dabei eine relativ kleine Standfläche haben.

Der Duotour kombiniert das Beste aus beiden Welten, indem er zwei automatische Schiebe- oder Pendeltüren in sein Design integriert. In Spitzenzeiten oder um den Durchgang zu Wagen oder Betten zu ermöglichen, kann die Funktion des Duotour von der automatischen Drehtüreinstellung auf automatische Schiebe- oder Pendeltüren umgestellt werden, um maximale Kapazität und Bewegungsfreiheit zu gewährleisten.

Der Duotour ist in einer Vielzahl von Farben und Ausführungen erhältlich und bietet wie der Tournex die Möglichkeit, Vitrinen an den Türflügeln anzubringen. Diese Vitrinen befinden sich an beiden Enden der Türflügel und können verwendet werden, um den Besucher in die Stimmung und Umgebung Ihres Gebäudes zu bringen.

Für eine zusätzliche Schutzebene sind auch Sicherheitsoptionen verfügbar.

Bitte werfen Sie einen Blick auf unser Angebot an Karusselltüren, Sicherheitstüren und -portalen, optischen Drehkreuzen, Dreibein-Drehkreuzen, Zugangstoren und Drehkreuzen in voller Höhe, um die Sicherheit Ihres Eingangs und Umkreises zu gewährleisten.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerboon-edam_0005
  • ProduktfamilieRevolving Doors
  • ProduktgruppeRevolving Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-11-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inNiederlande
  • Hergestellt inNiederlande
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Drehtüren
  • Klassifizierung08 42 33
  • Format2014TitelRevolving Door Entrances
  • OmniClassNummer23-13 33 23 15 13
  • OmniClassTitelRevolving Door Stainless-Steel-Framed Storefronts

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Südamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit