Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BoonAssist TQ (USA) Manual Revolving Door with Power Assist
Boon Edam

BoonAssist TQ (USA) Manual Revolving Door with Power Assist

Google-Übersetzung,
Die revolutionäre Karusselltür Als erste manuelle Karusselltür der Welt, die Servounterstützung, Geschwindigkeitsregelung und Positionierung in einem Premium -Paket bietet, bietet BoonAssist TQ ein verbessertes Benutzererlebnis, das in Bezug auf Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit seinesgleichen sucht. Diese luxuriöse, moderne Karusselltür ist ein neuer Standard, der die bequeme, freihändige Drehung einer automatischen Karusselltür mit der Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit einer manuellen Tür verbindet. BoonAssist TQ ist die ideale Lösung für Bürogebäude, Restaurants, Hotels und kleinere Einzelhandelsgeschäfte ... alle öffentlichen Orte, an denen Komfort, Sicherheit und Energieeinsparungen erwünscht sind.

BoonAssist TQ ist in zwei Ausführungen erhältlich:

BoonAssist TQM – Metallgerahmtes Glas und solide Überdachung, die mit einer endlosen Vielfalt an Metall- oder Lackierungen individuell an jede Gebäudefassade angepasst werden kann.

BoonAssist Crystal – Ganzglaskonstruktion (Türflügel, Trommel und Vordach), ideal für alle Glasfassaden oder praktisch jeden Gebäudestil.


Moderne TechnologieBoonAssist TQ verwendet moderne Technologie, um größtmögliche Benutzerfreundlichkeit, Komfort und Bequemlichkeit zu bieten. Ein energiesparender Motor sorgt für eine automatische Drehung nach einem sanften Druck und bietet allen Benutzern maximale Benutzerfreundlichkeit. Der Bremsmechanismus des Geschwindigkeitsreglers gewährleistet jederzeit einen vorhersehbaren und sicheren Betrieb. Die Positionierung (oder Quarterpointing) stellt sicher, dass die Türflügel jedes Mal in einer festgelegten Position stoppen, um die Benutzerfreundlichkeit zu maximieren und Energieeinsparungen durch reduziertes Lufteinsickern zu erzielen. Das Ergebnis ist, dass die manuelle Karusselltür BoonAssist TQ anmutig, intuitiv und komfortabel ist.


Spezielle OptionenSicherheitsoptionen sind für eine zusätzliche Schutzebene verfügbar. Außerdem sind verschiedene Karusselltüranbindungen erhältlich. Diese Verbindungen ermöglichen eine bessere Raumnutzung, schaffen ein dramatisches Statement und bieten sogar Schutz für Personen und die Tür vor äußeren Elementen.

Bitte werfen Sie einen Blick auf unser Angebot an Sicherheitstüren und -portalen, optischen Drehkreuzen, Dreibein-Drehkreuzen, Zugangstoren und Drehkreuzen in voller Höhe, um die Sicherheit Ihres Eingangs und Umkreises zu gewährleisten.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerboon-edam_0035
  • ProduktfamilieRevolving Doors
  • ProduktgruppeRevolving Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-11-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Drehtüren
  • Klassifizierung08 42 33
  • Format2014TitelRevolving Door Entrances
  • OmniClassNummer23-13 33 23 15 13
  • OmniClassTitelRevolving Door Stainless-Steel-Framed Storefronts

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Südamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit