Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Duotour - 2-wing - Revolving Door | (EMEA-ASIA)
Duotour - 2-wing - Revolving Door | (EMEA-ASIA)
Duotour - 2-wing - Revolving Door | (EMEA-ASIA)
Duotour - 2-wing - Revolving Door | (EMEA-ASIA)
Duotour - 2-wing - Revolving Door | (EMEA-ASIA)
Duotour - 2-wing - Revolving Door | (EMEA-ASIA)
Duotour - 2-wing - Revolving Door | (EMEA-ASIA)
Duotour - 2-wing - Revolving Door | (EMEA-ASIA)
Duotour - 2-wing - Revolving Door | (EMEA-ASIA)
Duotour - 2-wing - Revolving Door | (EMEA-ASIA)
    Boon Edam

    Duotour - 2-wing - Revolving Door | (EMEA-ASIA)

    Google-Übersetzung,

    Wenn ein Eingang Raffinesse erfordert, um den Besucherstrom zu Stoßzeiten in großer Zahl oder mit Wagen, Rollwagen oder Krankenhausbetten zu lenken, ist die zweiflügelige automatische Drehtür Duotour die optimale Lösung. Im Gegensatz zu einer drei- oder vierflügeligen Drehtür kann die Duotour eine hohe Trittfrequenz kanalisieren und dabei eine relativ kleine Standfläche haben. Die Schiebe- oder Schwingtüren in der Mitte des Türsatzes können geöffnet werden, um den Zugang zu großen Transportwagen, Betten oder Rettungskräften zu ermöglichen. Im Gegensatz zu anderen Karusselltüren hat die Duotour keine Mittelsäule. Dadurch ist gewährleistet, dass ein völlig ungehinderter Durchgang geschaffen werden kann.

    Duotour - Dreh- und Schiebetür in Einem

    Die Drehtür Duotour vereint das Beste aus beiden Welten, indem sie zwei automatische Schiebe- oder Pendeltüren in ihr Design integriert. In Spitzenzeiten oder um den Durchgang zu Rollwagen oder Betten zu ermöglichen, kann die Funktion des Duotour von der automatischen Drehtüreinstellung auf automatische Schiebe- oder Pendeltüren umgestellt werden, um maximale Kapazität und Bewegungsfreiheit zu gewährleisten.

    Der Eingang muss die Kriterien des Gebäudes in drei Schlüsselbereichen erfüllen: Nachhaltigkeit, Sicherheit und Service. Der Eingang erfordert jedoch ein viertes Element: großartiges Design.

    Spezifikation
    • Throughput
      • Capacity (per minute in one direction)
      2 x 54
      • Standard unit size (w x h)
      4800 x 2200 mm
      • Standard dimensions
      2254 mm throat opening, 300 mm canopy height, 2 door wings.
      • Level Up high
      2200–2600 mm / canopy height 300 - 600 mm
      • Level Up wide
      3600–5400 mm
      Security
      • Night locking
      Mechanical locking door set
      • Level Up security
      Authorised night entry
      Safety
      • Standard
      Fire alarm connection, vandal resistant, CE basic, central swinging or sliding doors.
      • Level Up safety
      Idle speed
      Aesthetics
      • Standard finish
      Powder coated aluminium
      • Level Up aesthetics
      Stainless steel, anodic coating, anodizing.
      Technology
      • Drive
      Automatic drive unit in canopy
      Comfort
      • Disabled access
      Large segments allow for disabled access
      • Level Up comfort
      Push-button temporary low speed, voice module, air curtains. 

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerduotour-2-wing-revolving-door-emea
    • ProduktfamilieRevolving Doors
    • ProduktgruppeRevolving Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Drehtüren
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_04
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAutomatic revolving doorsets
    • Klassifizierung08 42 33
    • Format2014TitelRevolving Door Entrances
    • OmniClassNummer23-13 33 23 19 13
    • OmniClassTitelRevolving Door All-Glass Storefronts

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit