Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tournex - High Capacity - Revolving Door | (EMEA-ASIA)
Tournex - High Capacity - Revolving Door | (EMEA-ASIA)
Tournex - High Capacity - Revolving Door | (EMEA-ASIA)
Tournex - High Capacity - Revolving Door | (EMEA-ASIA)
Tournex - High Capacity - Revolving Door | (EMEA-ASIA)
Tournex - High Capacity - Revolving Door | (EMEA-ASIA)
Tournex - High Capacity - Revolving Door | (EMEA-ASIA)
Tournex - High Capacity - Revolving Door | (EMEA-ASIA)
Tournex - High Capacity - Revolving Door | (EMEA-ASIA)
Tournex - High Capacity - Revolving Door | (EMEA-ASIA)
    Boon Edam

    Tournex - High Capacity - Revolving Door | (EMEA-ASIA)

    Google-Übersetzung,

    Die Karusselltür Tournex mit hoher Kapazität ist ein Beispiel für eine klassische Karusselltür. Sie hat viele der gleichen Vorteile und die gleiche Vielseitigkeit wie unsere Karusselltür Tourniket, kann jedoch Anwendungen mit höherer Kapazität wie Gesundheitseinrichtungen, Universitäten und Flughafenterminals bewältigen. Der Tournex ist mit drei- oder viertürigen Kotflügeln und in einer Vielzahl unterschiedlicher Lackierungen und Farben erhältlich. Mit seiner bewährten Technologie wird der Tournex oft als Grundlage für beeindruckende Sonderdesignprojekte verwendet.

    Tournex - Eine klassische Karusselltür mit hoher Kapazität

    Der Tournex kann optional mit einer Vitrine mit entweder geraden oder konkaven Paneelen in der Mitte der Karusselltür ausgestattet werden. Große automatische Eingänge wie der Tournex dienen oft als Moment der Ruhe zwischen dem geschäftigen öffentlichen Raum draußen und der privateren Atmosphäre im Inneren eines Gebäudes. Eine in den Tournex integrierte Vitrine ermöglicht es Ihnen, diesen Moment zu nutzen, um den Besucher in Ihre Welt zu entführen – mit Ihrem Branding und Ihrer Philosophie, oder ihn als Marketingfläche zu nutzen, um die Verbraucher beim Betreten Ihres Bereichs in die richtige Stimmung zu versetzen.

    Spezifikation
    • Throughput
      • Capacity (per minute in one direction)
      2 x 72
      • Standard unit size (w x h)
      6000 x 2200 mm
      • Standard dimensions
      2770 mm throat opening, 300 mm canopy height, 3 door wings.
      • Level Up high
      2200–2600 mm / canopy height 300 - 1200 mm
      • Level Up wide
      3600–7400 mm, in increments of 600 mm. 
      Security
      • Night locking
      Manual locking door set
      • Level Up security
      External or internal shield doors, security lockdown, burglar protection. 
      Safety
      • Standard
      Fire alarm connection, vandal resistant, CE basic. 
      • Level Up safety
      Idle speed, collapsible door set, burglar or bullet resistant protection packages. 
      Aesthetics
      • Standard finish
      Powder coated aluminium
      • Level Up aesthetics
      Stainless steel, anodic coating, anodizing. 
      Technology
      • Drive
      Automatic drive unit in canopy
      Comfort
      • Disabled access
      Large segments allow for disabled access
      • Level Up comfort
      Push-button temporary low speed, voice module, air curtains. 
    Technische Spezifikation
    • Referenznummertournex-high-capacity-revolving-door-emea
    • ProduktfamilieRevolving Doors
    • ProduktgruppeRevolving Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Drehtüren
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_04
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAutomatic revolving doorsets
    • Klassifizierung08 42 33
    • Format2014TitelRevolving Door Entrances
    • OmniClassNummer23-13 33 21 11 13
    • OmniClassTitelRevolving Door Aluminum-Framed Entrances

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit