Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tourniket - Manual or Automatic - Revolving Door | (EMEA-ASIA)
Tourniket - Manual or Automatic - Revolving Door | (EMEA-ASIA)
Tourniket - Manual or Automatic - Revolving Door | (EMEA-ASIA)
Tourniket - Manual or Automatic - Revolving Door | (EMEA-ASIA)
Tourniket - Manual or Automatic - Revolving Door | (EMEA-ASIA)
Tourniket - Manual or Automatic - Revolving Door | (EMEA-ASIA)
Tourniket - Manual or Automatic - Revolving Door | (EMEA-ASIA)
Tourniket - Manual or Automatic - Revolving Door | (EMEA-ASIA)
Tourniket - Manual or Automatic - Revolving Door | (EMEA-ASIA)
Tourniket - Manual or Automatic - Revolving Door | (EMEA-ASIA)
    Boon Edam

    Tourniket - Manual or Automatic - Revolving Door | (EMEA-ASIA)

    Google-Übersetzung,

    Die Tourniket war die erste von uns hergestellte Karusselltür; Die 1903 entstandene Tourniket bestand ursprünglich hauptsächlich aus Holz und musste manuell bedient werden. Seitdem haben sich Konstruktion und Technik zu einer ausgeklügelten und intelligenten Karusselltür entwickelt. Diese automatische oder manuelle Karusselltür ist immer noch die Grundlage vieler Sonderprojekte, an denen wir beteiligt sind, da es sich um eine unglaublich vielseitige Eingangslösung handelt. Seine Ingenieursqualität hat sich in vielen verschiedenen Bauten und Projekten immer wieder bewährt.

    Tourniket - Die Original Karusselltür

    Die Tourniket ist unsere vielseitigste Karusselltür, die vollständig an das Design und die Funktionalität Ihres Gebäudes angepasst werden kann. Er ist mit drei oder vier Türflügeln, mit manueller oder automatischer Bedienung und in nahezu jeder erdenklichen Farbe und Ausführung erhältlich.

    Die Tourniket ist auch mit einem Türset erhältlich, das automatisch aufklappt, wenn der Zugangsknopf für Behinderte gedrückt wird. Diese Funktion ermöglicht einen einfachen, ungehinderten Zugang für Behinderte auch bei Türen mit kleinem Durchmesser.

    Spezifikation
    • Throughput
      • Capacity (per minute in one direction)
      2 x 22
      • Standard unit size (w x h)
      1600 x 2300 mm
      • Standard dimensions
      695 mm throat opening, 200 mm canopy height, three door wings. 
      • Level Up high 
      2100 - 3600 mm / canopy height 200 - 1200 mm
      • Level Up wide
      1600 - 3800 mm, in increments of 200 mm. 
      Security
      • Night locking
      Manual locking door set
      • Level Up security 
      External or internal shield doors, security lockdown, burglar protection.
      Safety
      • Standard
      Fire alarm connection, vandal resistant, CE basic. 
      • Level Up safety 
      BoonAssist speed control, burglar or bullet resistant protection packages. 
      Aesthetics
      • Standard finish
      Powder coated aluminium
      • Level Up aesthetics
      Stainless steel, anodic coating, anodizing, brass. 
      Technology
      • Drive
      Drive unit in canopy
      • Level Up technology

      BoonAssist with low energy drive unit

      Comfort
      • Level Up comfort
      Push-button temporary low speed, air curtains. 

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertourniket-revolving-door-emea
    • ProduktfamilieRevolving Doors
    • ProduktgruppeRevolving Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Drehtüren
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_70
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRevolving doorset systems
    • Klassifizierung08 42 33
    • Format2014TitelRevolving Door Entrances
    • OmniClassNummer23-13 33 21 19 13
    • OmniClassTitelRevolving Door All-Glass Entrances

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit