Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Winglock Swing (EMEA-ASIA) Access Gate - Height 940mm
Winglock Swing (EMEA-ASIA) Access Gate - Height 940mm
Winglock Swing (EMEA-ASIA) Access Gate - Height 940mm
    Boon Edam

    Winglock Swing (EMEA-ASIA) Access Gate - Height 940mm

    Google-Übersetzung,

    Harmonisch auf unsere Speed Gates der Lifeline-Serie abgestimmt, kann dieses breite Seitentor einen Teil Ihrer bestehenden Kombination von Sicherheitstoren bilden oder als eigenständige Lösung verwendet werden. Dieses einflügelige Zugangstor ist zweifellos das flachste auf dem Markt und zeichnet sich durch moderne, intelligente Technologie und einen eleganten, rahmenlosen Flügel aus.

    Winglock Swing – schlankes Zugangstor

    Die Winglock Swing ist wirklich einfach zu bedienen, es ist keine Schulung erforderlich und die intuitiven LED-Leuchten machen die Benutzererfahrung und den Durchgang einfach und angenehm. Die verschiedenen Lichtsignale für Funktionen wie In Gebrauch, Autorisiert, Standby, Pulsieren und schnelles Blinken, um Ihre Besucher weiter zu führen – selbst diejenigen, die das Produkt noch nie benutzt haben, finden es einen reibungslosen Übergang.

    Spezifikation
    • Winglock Swing - Slim Access Gate

      • Diameter/Unit width (mm): 958
      • Barrier Height (mm): 940
      • Capacity (per minute)*: 30
      • Nr of doorwings: 1
      • Disabled Access: Yes
      • Emergency Exit**: No/Yes
      • Collapsible Doorset/Barrier: No 
      • Finish: Stainless Steel
      • Options: External control panel
      • Power supply: 200-240 VAC, 50/60 Hz
      • Power consumption operating: 20W
      • Power consumption stationary: 9W

      * Depending on access control system.
       ** Escape route requirements are subject to local regulations.

      For detailed project specific specification text contact your local Boon Edam supplier.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWLS-001-Height940mm-EMEA
    • ProduktfamilieGates
    • ProduktgruppeAccess Gates
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
    • Klassifizierung11 14 13.19
    • Format2014TitelTurnstiles
    • OmniClassNummer23-29 13 23 11
    • OmniClassTitelWaist Height Turnstiles

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit