Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bulletproof Aluminum Doors (Level 1-6)

Bulletproof Aluminum Doors (Level 1-6)

Google-Übersetzung,

TSS-Aluminiumtür

Die TSS-Aluminiumtür vereint Schutz, Langlebigkeit und Ästhetik. Sie ist in schmalen und breiten Rahmenvarianten mit verschiedenen Glasstärken erhältlich. Die Tür kann als Schaufenster- oder Vorhangfassadensystem kombiniert werden. Sie eignet sich sowohl für Neubau- als auch für Sanierungsprojekte, auch in hurrikangefährdeten Gebieten. Verschiedene Oberflächenausführungen stehen zur Auswahl.

Optionen

  • Türgröße: 107 x 305 cm (Türblatt)
  • Maximale Verglasungsdicke: 2 3/8 Zoll
  • Türstärke: 2 1/4 Zoll
  • Tür mit vollständiger Sicht verfügbar
  • Sondergrößen erhältlich
  • Geeignet für Sanierung oder Neubau
  • Oberflächen: Klar oder dunkelbronze eloxiert; Lackierung erhältlich
  • Kompatibel mit verschiedenen Hardwarekomponenten (Adams Rite-Türschlösser, Notausgangsverriegelungen, Druck-/Zugvorrichtungen usw.).

BEWERTUNGEN

  • ASTM E330: Strukturelle Leistungsfähigkeit
  • ASTM E283: Luftinfiltration
  • ASTM E331: Wasserbeständigkeit
  • ASTM E1886/E1996: Geschosseinschlag und -zyklus
  • TAS 201/202/203: Großer Raketeneinschlag & Zyklen
  • UL752 Kugelsicherheit:
  • Stufe 1 (LSD 1" dickes Aluminium)
  • Stufe 3 (LSD 1 3/8" dickes Aluminium)
  • Stufe 8 (LSD 2 3/8" dickes Aluminium)

ANGEBOTE

  • Miami-Dade County NOA
  • Florida Building Code HVHZ
  • UL-gelistet für Kugelsicherheit: Stufen 1, 3 und 8
  • Auch eine nicht klassifizierte Aluminiumtür ist erhältlich.

STANDARDS

  • NSI Z97.1-1984: Sicherheitsverglasungsmaterialien für Gebäude
  • ASTM C1172: Verbundglas für Architekturzwecke
  • ASTM E84: Oberflächenbrenneigenschaften von Baumaterialien
  • ASTM D635: Brenngeschwindigkeit von PMMA und Acryl-Kunststoff
  • UL752: Norm für kugelsichere Ausrüstung
  • ASTM B209/B209M: Bleche und Platten aus Aluminium und Aluminiumlegierungen
Technische Spezifikation
  • Referenznummerbulletproof-aluminum-doors-level-1-6
  • ProduktfamilieBullet Resistant Security Doors
  • ProduktgruppeAluminum Security Door
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-06
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit