Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Extreme High Performance MicroCoil Grille - 500 Cycles

Extreme High Performance MicroCoil Grille - 500 Cycles

Google-Übersetzung,

Wenn Sie Sicherheit in einer Öffnung mit begrenztem vertikalen Platz benötigen, ist unser extrem leistungsstarkes MicroCoil-Gitter – 500 Zyklen die Antwort. Unser Hochleistungs-Kompaktgitter ist perfekt konstruiert, um die kleinste Kopffreiheit auf dem Markt einzunehmen. Es nimmt nicht nur fast 50 % weniger Platz ein als andere Sicherheitsgitter, sondern bietet Ihnen auch eine hohe Leistung. Das MicroCoil-Gitter wurde entwickelt, um mindestens 500.000 Zyklen (Öffnen/Schließen) bei Geschwindigkeiten von bis zu 24 Zoll pro Sekunde zu bewältigen. Aber mit dem MicroCoil Grille bedeuten höhere Geschwindigkeiten nicht, dass Sie ein lautes und klobiges Sicherheitsgitter bekommen. Das patentierte verschachtelte Verbindungssystem unseres Parkschutzgitters mit niedriger Bauhöhe minimiert Geräusche und Vibrationen und macht es zu einem der leisesten und sanftesten Parkgaragentore, die derzeit erhältlich sind.

Darüber hinaus wird die ADA-Compliance erleichtert. Da die meisten Parkgaragenöffnungen durchschnittlich 9 Fuß 6 Zoll groß sind, ist die Unterbringung von Parkplätzen für behindertengerechte 8 Fuß 2-Zoll-Vans, wie von ADA gefordert, zu einer großen Herausforderung geworden. Das MicroCoil-Sicherheitsgitter nimmt weniger als 14 Zoll (und oft sogar noch kleiner) Kopffreiheit für das Spiralgitter ein und bietet fast jedem Parkhaus die Möglichkeit, rollende Sicherheitsgitter zu installieren und dennoch die Vorschriften einzuhalten.

Unsere kompakten Sicherheitstore für Parkplätze lassen sich sowohl bei Neubauten als auch bei der Nachrüstung bestehender Parkstrukturen einfach installieren. Alle kompakten Hochleistungs-Parkgitter sind mit unserem fortschrittlichen Apex SmartController-Bedienfeld gekoppelt, sodass das Programmieren und Festlegen von Grenzwerten für Ihr Parkeinfahrtstor einfach ist und alle Aktivierungssysteme akzeptiert. Die Sicherheit wird mit Lichtvorhängen und Lichtschranken adressiert, um mögliche Schäden oder Verletzungen durch das Sicherheitsgitter des Parkplatzes zu vermeiden. Alle kompakten Parkgitter verfügen über langlebige Edelstahlglieder und einen Direktantrieb, der das Abnutzen oder Ersetzen von Kettenrädern und Ketten überflüssig macht. Sie können die Umfangsteile und das Gitter genau nach Ihren Vorgaben fertigen lassen.

Wenn eine Sicherheitslösung mit geringer Bauhöhe erforderlich ist, sind die kompakten MicroCoil-Hochleistungsgitter von Cornell die einzigen Sicherheitsgitter, die wenig Platz, aber eine hohe Leistung bieten.

Technische Spezifikation
  • Referenznummermicrocoil-grille
  • ProduktfamilieOverhead Coiling
  • ProduktgruppeSecurity Grilles
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-05-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
  • Klassifizierung08 33 23
  • Format2014TitelOverhead Coiling Doors
  • OmniClassNummer23-17 11 13 25
  • OmniClassTitelOverhead Metal Doors

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA