Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Alluser C2 – Cylindrical Security Portal

Alluser C2 – Cylindrical Security Portal

Google-Übersetzung,

Das Alluser C2 ist ein zylindrisches Sicherheitsportal, das hohen Personendurchsatz mit kompakter Stellfläche und starker Zutrittskontrolle kombiniert. Mit einem Außendurchmesser von 1151 mm und einer lichten Eingangsbreite von 700 mm bietet es mehr Platz im Innenraum und integriert sich gleichzeitig robust in die Architektur. Das C2 eignet sich ideal für Unternehmensumgebungen, Rechenzentren und kritische Infrastrukturen. Es ist als Fertig- oder Bausatzversion erhältlich und kann mit fortschrittlichen Erkennungssystemen konfiguriert werden.
Ausgestattet mit APD-Ultraschallsensoren (Anti-Piggybacking Detection) und dem Alluser Interlocking Door System verhindert der C2 Tailgating , indem er die Belegung der Kabine durch einen einzelnen Benutzer überprüft.

Zertifizierte Sicherheitsstandards:
LPS 1175: Ausgabe 8 – Stufen A1 (SR1), B3 (SR2), C5 (SR3)
EN 1627 – Klassen RC3 und RC4

Spezifikation
  • Dimensions:
    Portal Diameter: 1151 mm
    Entrance: 700 mm
    Internal Height: 2048 mm
    External Height:
    2382 mm S version
    2320 mm R version
    Available HUC: 2135 mm or 2300 mm

    Standard features:
    RAL powder-coated outer finish (pearl colours optional)
    LED lighting system (3000 K, 50,000-hour lifespan)
    Infrared presence and safety sensors
    Curved sliding doors, fail secure
    Emergency unlocking
    LED traffic lights on both sides
    Alluser interlocking motherboard with APS software

    Glazing options:
    P2A standard glass (EN 356)
    P4A / P6B anti-vandal (EN 356)
    BR3 and BR4 bullet-resistant glass (EN 1063)

    Available Options:
    APD: Anti-Piggybacking Device (ultrasonic sensor system)
    Brushed or polished steel / aluminium finishes
    Web LAN control module
    Additional control panel and service mode key switch
    Pressure mat, 2-zone contact mat, reed tamper sensor
    Rescue push-button (to safely reopen last door)
    Metal detector

    Available versions:
    C2-S: Welded body for flush installation
    C2-R: Raised base version for surface mounting
    C2-K: Modular kit version for on-site assembly

    Typical applications:
    Corporate buildings and offices
    Critical infrastructure
    Server rooms and data centers
    R&D and pharmaceutical facilities
    Financial institutions and controlled access zones


Technische Spezifikation
  • Referenznummeralluser-c2-cylindrical-security-portal
  • ProduktfamilieCylindrical Series
  • ProduktgruppeSecurity Portals
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-08-06
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2320
  • Breite (mm)1151
  • Tiefe (mm)1151
Verwandt
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit