Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Winglock Swing (USA) Access Gate
Boon Edam

Winglock Swing (USA) Access Gate

Google-Übersetzung,

Wir sind stolz darauf, die Einführung unseres schmalsten, einflügeligen Zugangstors in unserem Sortiment ankündigen zu können. Die Winglock Swing wurde entwickelt, um mit unserer Speedlane Lifeline-Serie zu koordinieren, kann aber auch als einzelne Installation alleine stehen.

Einfache bidirektionale Verkehrsverwaltung

Das Winglock Swing ist zweifellos das eleganteste Tor auf dem heutigen Markt. Aus Edelstahl und einer einzigen Glasscheibe gefertigt, ist die Gasse in Natur und Design elegant und unauffällig. Das Zugangstor wurde entwickelt, um den bidirektionalen Verkehr mit Leichtigkeit zu verwalten, indem es intelligente, intuitive Technologie verwendet, um jeden Besucher ohne Verzögerung oder Unannehmlichkeiten zu seinem Ziel zu führen.

Handwerkliche Intuition und ein revolutionärer CO2-Fußabdruck

Das Winglock Swing integriert intuitive LED-Leuchten, die eine Benutzerschulung überflüssig machen und das Tor einfach zu bedienen machen. Verschiedene pulsierende und blinkende Lichtsignale zeigen an, dass das Tor in Betrieb oder in Bereitschaft ist. Lediglich 9 W Leistung werden im Standby-Modus und 20 W Leistung während des Betriebs verbraucht, eine enorme Leistung, wenn man bedenkt, dass der Industriestandard durchschnittlich 200 W beträgt. Dieses Maß an Nachhaltigkeit und Energieeinsparung wurde noch nie zuvor erreicht.

Unser kapazitives Touchscreen-Bedienfeld BoonTouch kann installiert werden, um die Bewegung der Winglock Swing zu verwalten und zu manipulieren. Erfahren Sie hier mehr über diese Funktion.

Sicheres, stabiles und anpassbares einflügeliges Zugangstor

Eine solide Installation wird durch eine solide Bodenbefestigungsplatte garantiert, wodurch die Notwendigkeit eines unterstützenden Seitenpfostens verringert wird. Unsere Ingenieure haben auch alternative Bodenmontageoptionen für gängige Bodenherausforderungen entwickelt. Wir haben eine Lösung für Ihre einzigartige Installation.

Wir können eine Vielzahl von trendigen Farben und Oberflächen anbieten, die wir bemühen, zu aktualisieren, wenn neue Trends auftauchen. Wir arbeiten mit Branchenexperten zusammen, um sicherzustellen, dass unsere Angebote aktuell und brandaktuell sind.

Eleganter barrierefreier Zugang

Die Winglock Swing wurde entwickelt, um einen bequemen und sicheren Zugang für Rollstühle, großes Gepäck oder Karren zu ermöglichen.

Das schlanke, minimalistische Design dieses Zugangstors nimmt alle Arbeitskomponenten geschickt im vertikalen Rohr auf. Wir haben uns viel Zeit genommen, um dieses Produkt herzustellen und bei allen Elementen und Funktionen auf Details zu achten.

Ihre Suche nach einer Einstiegslösung muss nicht an Zugangstoren enden

Stöbern Sie gerne in unserem Angebot an Karusselltüren, Sicherheitstüren und -portalen, optischen Drehkreuzen, Dreibein-Drehkreuzen und Drehkreuzen in voller Höhe, um Ihre individuelle Suche zu vervollständigen.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerboon-edam_0036
  • ProduktfamilieGates
  • ProduktgruppeAccess Gates
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-07-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
  • Klassifizierung11 14 13.19
  • Format2014TitelTurnstiles
  • OmniClassNummer23-29 13 23 11
  • OmniClassTitelWaist Height Turnstiles

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Südamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit